Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
測定器を故障から守るマメ知識
測定器を故障から守るマメ知識
ご依頼をいただく修理の中には、お客様の使い方に起因する故障もよくあります。
サービスセンタでは、過去に発生した修理の履歴を分析し、「よくある故障事例」、「考えられる原因」、「お勧めする対策」の3つの観点より測定に関する技術情報をお知らせしています。測定器を少しでも長くご愛用していただけますよう、測定器をお使いになる際に、是非一度ご覧下さい。
イメージ | 対象製品 | 測定器を故障から守るマメ知識 |
---|---|---|
34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット | 34972Aのメモリ保持用リチウム電池はお客様ご自身で交換できます ・ 電源を切ると設定が消えてしまう |
|
光測定器 全般 |
接続するファイバ端の損傷や、測定精度の劣化を防ぐための手法について記載しています。 |
|
スペクトラム・アナライザ全般 | 正しい接地の取り方や、過大入力を避ける方法、RFコネクタの保護やRFケーブルとコネクタの取り扱い方法、静電気放電の予防など、スペクトラム・アナライザの損傷を防ぐのに役立つノウハウが記載されています。ご利用の前に是非、ご一読ください。 |
|
|
E4401B/2B/3B/4B/5B/7B/8B/11B E7401A/2A/3A/4A/5A |
スペクトラム・アナライザ(ESA-Eシリーズ)/ EMCアナライザの電源を投入した後 “System Alignments Align Now All required”が表示されたり、波形が画面の一番上または一番下にあるなど正常に波形がされない場合、アライメントの操作を実施することで正常な状態へ戻すことが出来ます。 |
E5394A | ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ |
|
信号発生器全般 | 信号発生器の出力回路を逆起電力から守る保護方法のご紹介 | |
PNAネットワーク・アナライザ全般 | PNAネットワーク・アナライザのパワーアンプを使った測定で、過入力故障を防ぐ適切な測定法と保護用製品の情報です | |
マイクロ波コネクタを持つ機器全般 | メカニカル校正キット |
|
54754A | 差動TDR/TDTプラグイン・モジュール |
|
InfiniiMax I/Ⅱ プローブ・アンプ関連 |
静電気対策ビデオ・クリップ
空気が乾燥する冬場はとくに静電気によるトラブルが起こりがちです。お客様の貴重な測定器を静電気(ESD:Electro-Static Discharge)による破壊から守るためのヒントを約5分のビデオクリップにまとめました。簡単な手順でESDトラブルから回避できる手法をビデオを通じてご確認いただき、無用なトラブルを未然に防いでいただけます。
● 静電気トラブルから防ぐヒント (WMF 10.6 MB )
ビデオをご覧になるにはWindows Media Player 7.0以上が必要です。ビデオが表示されず音声のみが聞こえる場合は、 Windows Media Player をアップデートしてください。