Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
キーサイト SIPro/PIPro
フライヤー
Keysight Technologies ハイパワーデバイスにおける「安全」と「効率」をその手に
フライヤ
Keysight InfiniiVision 3000 Xシリーズ 新・定番オシロスコープとTektronix DPO/MSO3000 オシロスコープ
キーサイト InfiniiVision 3000 XシリーズとTektronic TDS3000シリーズ オシロスコープを迅速に比較
測定器クオリティの設計検証をお求めですか?
Streamlineシリーズ コンパクトUSB計測器
ベーシックRF製品 スペクトラム/シグナル・アナライザ
ベーシックRF製品 : スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザ
【ECUテスト】搭載電子部品のDC電源ライン波形解析による、ノイズ対策の最適化
ECUの信頼性をより向上させたい、電源ラインのノイズは観測できないと諦めているけど、本当は見たい、パスコン等、ノイズ対策部品の効果を確認したい、そんな声に応えます。
Advanced Design System(ADS) 2017 SI & PI 設計・検証のための新機能アップデート
E4990A 材料測定Excelソフト 簡易取扱説明書
キーサイト・テクノロジー InfiniiVision 4000Xシリーズ オシロスコープ
4ページ資料
Keysight E4990A / E4991B インピーダンス・アナライザ
性能比較表 Keysight InfiniiVision 3000T Xシリーズ オシロスコープとTektronix TDS3000C オシロスコープ
E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
このアプリケーションブリーフでは、E5080A ENAシリーズ ネットワークアナライザがBTSフィルタおよびデュプレクサの製造テストに理想的なソリューションである理由を説明しています。
キーサイト・テクノロジー E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザLF-RF NAオプション・クイック・デモ・ガイド、インピーダンス測定(シリーズ・スルー法、GPポート)、フィクスチャでの校正、等価回路解析
PS-X30 C10141A Keysight B1500A/B1505A用 超低周波CV測定ソフトウェア
Keysight InfiniiVision 3000 XシリーズとTektronix TDS3000Cオシロスコープ
キーサイトのスマートベンチ
Keysight Smart Bench - BenchVueソフトウェア
InfiniiVision 2000 Xシリーズ 新・定番オシロスコープ
InfiniiVision 2000 Xシリーズは、エントリーレベルの価格でありながら、同じクラスの他のオシロスコープにはない優れた性能とオプション機能を備えています。キーサイトの革新的なテクノロジーにより、同じ価格でより優れた価値が得られます。
Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ
優れた機能を備えた、新世代のEPMパワー・メータ N1913A/14A のデータシート
Keysight B2961A/B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース
11月1日 PR
何をお探しですか?