Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
量子
このコースでは、量子センシングのアプリケーションと技術について議論し、キーサイトの機器がこの新しい研究分野をどのように可能にするかを示します。
5 レッスン
量子研究者ツールキット+Labber | キーサイト
単一量子ビット(量子ビット)およびマルチ量子ビットアーキテクチャのパフォーマンスを特定し、改善する量子情報システムの研究者向けのソリューションの概要。
量子の基盤を構築する
量子 サイバーセキュリティ、材料創出、解析、軍事受信機といった幅広い分野でその可能性を実現するために克服すべき技術的課題を解明する。
量子開発用極低温ツール
量子開発に使用される極低温ツールの基礎を発見してください。
3 レッスン
量子技術が航空宇宙および防衛に与える影響
このコースは、さまざまな種類の量子技術と、科学者がそれらを航空宇宙防衛にどのように適用しているかに関するものです。学習内容:量子技術の影響、量子ビットの制御と測定、量子センシングと通信
耐量子暗号の実装と分析
キーサイトのエンジニアが、従来の暗号システムからポスト量子暗号システムへの重要な移行を、皆様を導きながらサポートいたします。
6 レッスン
トラップド・イオン・コンピューティングにおけるクロック
トラップドイオンコンピューティングにおける一般的な課題に対処する方法に関する役立つ説明。
7 レッスン
量子の地平線 パート2 - 課題と産業への影響
キーサイトのエンジニアと共に、量子コンピューティングについてさらに深く掘り下げてみましょう。
11 レッスン
超伝導量子プロセッサ構築ブートキャンプ
極低温テストシステム、希釈冷凍機、および先進的な測定技術を使用して超伝導量子ビットの設計、展開、特性評価を行い、コヒーレンス、忠実度、ゲートパフォーマンスを評価します。
クォンタム・ホライズン パート1 – コア概念とシステム設計
このブートキャンプの第1部では、量子物理学の基礎と超伝導システムの設計について解説し、実演や段階的な指導を通じて、今日から実験室で実践できる知識を提供します。
Quantum 可能性を探る ラーニングハブ
量子科学はもはやニッチな研究分野ではありません。困難な問題を解決するためにこの技術の可能性を活用すべき、世界中で数十もの資金が投資されています。お客様をサポートするために、当社は大規模な量子システムの設計に焦点を当てたコースと、最も一般的な問題を解決するソリューションを作成しました。
WaveTest 6で新規Wi-Fi 6市場を獲得
三井情報株式会社が、キーサイトのWaveTest 6で、Wi-Fi 6市場参入への時間を短縮化した方法をご紹介します。
世界を接続し、安全を確保するイノベーションを加速する
キーサイト・テクノロジーの会社案内です。当社の事業概要、技術的リーダーシップ、製品ポートフォリオ、グローバルなプレゼンス、事業戦略、研究開発能力、顧客サポート、企業実績、および日本での事業活動についてご紹介しています。
HDMIおよびDisplayPortのより良いデザイン/テスト | キーサイト
KeysightのHDMIおよびディスプレイポートのテスト・ソリューションのポートフォリオとアプリケーションを網羅し、測定の課題について説明し、課題にどのように対処するかを示します。
モデル品質保証(MQA)
MQAは、SPICEモデルライブラリの検証、比較、およびドキュメント作成のための完全なソリューションとフレームワークをファブレス設計企業、IDM、ファウンドリに提供します。
キーサイト Premium Used 新品同様。新品よりもお安く。100% キーサイト Quality
PFSはキーサイトのプレミアム中古機器コンセプトを紹介します。高品質でより多くのオプションを提供するテスト機器を節約できます。
準ピーク検波器測定用ノイズフロア拡張
このアプリケーションノートでは、ノイズフロア拡張ソフトウェア機能が、高度に平均化された測定値または長い測定時間でのEMI測定において、ダイナミックレンジを改善する方法について説明します。
フロスト&サリバン - ブランドを損なう品質問題を早期に発見する
本資料では、フロスト&サリバンが、テスト測定の不確かさを低減することの重要性と、品質成功のための1つの主要な戦略に関する調査結果を共有しています。
フロスト&サリバン - テスト戦略が製品品質と利益に与える影響
本稿では、Frost & Sullivanが、エレクトロニクスメーカーにとっての製品歩留まり1%の損失がもたらすコストへの影響に関する調査結果を共有します。
5Gやヘルスケアなどの研究分野における新たなブレークスルーを求めて
キーサイトは、5G、生物医学、エネルギー、光学およびフォトニクス、量子工学などの主要産業分野の学術研究者向けのソリューションを提供しています。
何をお探しですか?