Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースは、さまざまな種類の量子テクノロジーと、科学者がそれらを航空宇宙防衛にどのように応用しているかについて関連しています。
学び:
レッスン -量子 航空宇宙・防衛分野に与える影響の概要
量子技術とその航空宇宙および防衛分野への潜在的な影響の概要を提供します。対象となるトピックには、量子コンピューティング、量子センシング、量子通信が含まれます。
レッスン -量子 の影響
量子技術が航空宇宙および防衛アプリケーションでどのように使用できるかについて具体的に解説します。取り上げるトピックには、ナビゲーション、イメージング、セキュア通信が含まれます。
レッスン - 量子ビットの制御と測定
量子情報の基本単位であるキュービットの制御と測定における課題を探ります。取り上げるトピックには、量子誤り訂正と量子状態トモグラフィが含まれます。
レッスン -量子 と通信
センシングおよび通信アプリケーションにおける量子技術の可能性を検証します。重力波検出、量子レーダー、量子暗号などのトピックが含まれます。
アプリケーションノート
量子
量子コンピューティングの基礎を探求し、それが従来のコンピューターとどのように異なるかを考察します。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?