Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
量子 サイバーセキュリティ、材料創出、解析、軍事受信機といった幅広い分野でその可能性を実現するために克服すべき技術的課題を解明する。
学び:
レッスン -量子 .0 への準備
量子ビット、重ね合わせ、エンタングルメントを含む量子コンピューティングの基礎を紹介します。また、スケーラビリティやデコヒーレンスなど、量子コンピューティングが現実のものとなるために克服すべき課題についても議論します。
レッスン -量子 の民主化への道
金融、ヘルスケア、材料科学を含む幅広い産業に革命をもたらす量子コンピューティングの可能性について学びます。また、量子コンピューティングをより多くのユーザーが利用できるようにするために克服すべき課題についても学びます。
レッスン - キーサイト社の量子 ロードマップに関する洞察
キーサイトの量子技術ロードマップの概要を提供します。キーサイトは、実用的な量子コンピューターの開発を可能にするテストおよび測定ツールの開発に尽力しています。
レッスン -量子
スケーラブルで信頼性が高く、エネルギー効率に優れた量子システムの開発における課題について議論します。また、新しい材料やアーキテクチャなど、これらの課題に対する潜在的な解決策についても議論します。
ホワイトペーパー
お届けする量子の未来
量子コンピューティングは革新的な問題解決能力を約束しますが、それに投資する企業はリスクと報酬の両方に直面します。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?