Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
5G FR2のような周波数におけるミリ波設計の回路相互接続が直面する新たな課題について学びます。
学び:
レッスン1 - マルチ・テクノロジー・アセンブリの設計
マルチ・テクノロジー・アセンブリの概念を紹介し、その設計に伴う課題について論じる。材料選択、熱管理、シグナルインテグリティトピックを扱っています。
レッスン - 導入と統合の動向
ウェハーレベルRFチップスケールパッケージ(WL-RF CSP)のトレンドについて説明します。ヘテロジニアス統合の利用拡大、新材料とプロセスの開発、新しいアプリケーションの出現などのトピックを扱います。
レッスン -ウェハー パッケージングの課題の概要
ウェハーレベルパッケージングにおける課題について説明します。高精度と再現性の必要性、欠陥の可能性、および管理された環境の必要性などのトピックを扱います。
レッスン4 - キーサイト UXRチャネルモジュール
キーサイト UXRチャネルモジュールの設計と実装(ウェーハレベルRF CSP)。モジュールのアーキテクチャ、材料とプロセス、性能といったトピックを扱います。
レッスン - 統合フェーズドアレイ
ウェハーレベルRF CSPであるGlobalFoundries ADK統合フェーズドアレイオンパッケージの設計と実装について説明します。モジュールのアーキテクチャ、その材料とプロセス、およびその性能などのトピックを扱います。
レッスン - 課題解決:キーサイト アセンブリおよび EMソリューションのデモ
キーサイトのアセンブリおよびEMソリューションを使用して、ウェハーレベルRF CSPを設計およびシミュレートする方法を示します。このソリューションを使用してアセンブリプロセスをモデル化し、パッケージの電磁挙動をシミュレートし、結果を分析する方法などのトピックを扱います。
ブローシャー
PathWave 設計ソフトウェア
シンプルな設計の時代は終わりました。毎年、設計者はバッテリー寿命の延長、コンポーネントの小型化、統合レベルの向上といった新たな限界に挑戦しています。複雑な設計には新たな課題が伴います。設計者はシミュレーションのセットアップと実行に何時間も費やします。膨大なデータが測定と分析を待っています。エンジニアは、複数の設計ツールを接続するための回避策を作成する必要があります。その間にも、ワイヤレス標準は急速に進化しています。現代のテクノロジーの強い要求に対応するためには、設計者は新しいアプローチを必要としています。
電子書籍
ミリ波通信回路設計を習得するための4つの秘訣
キーサイトは、4Gから5Gへの移行において、モバイルネットワークデバイスおよびインフラストラクチャの設計、開発、展開に劇的な変化を目の当たりにしてきました。回路設計に影響を与える大きな課題の1つは、70 GHzミリ波(mmWave)帯域にまで及ぶ周波数です。高ミリ波周波数と小型化への推進は、回路およびシステムの設計に直接影響を与えます。
技術概要
5G EDA設計フロー
PathWave Advanced Design System (ADS)は、これまで市場の他のEDAツールでは十分に満たされていなかった、5G製品開発における3つの重要な要件に対応しています。
ソフトウェア
W3608B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt Verification + Complete VTB
マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
マルチテクノロジー設計手法:ミリ波 フェーズドアレイ
自動3Dレイアウトおよびシミュレーションソフトウェアを使用して、マルチテクノロジーmmWaveモジュールレイアウトを自動化
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?