何をお探しですか?
政府、金融、エンタープライズネットワークをテストし、保護する
ネットワークの可視性とセキュリティのイノベーションを加速します。セキュリティおよび監視ツールが、常に適切なタイミングで適切なデータを確実に取得できるようにします。政府、金融、および企業のネットワークは、重要なグローバルオペレーションを支えています。キーサイトのソリューションを使用することで、ITネットワークを自信を持って設計、テスト、運用し、ストレスや強制下でも回復力とパフォーマンスを向上させることができます。
お客様のセキュリティソリューションを見つける
ネットワークとアプリケーション向けに最高性能のセキュリティを確保します。
展開前および実環境の両方でネットワーク性能を保護します。
ネットワーク可視化ソリューションを見つける
物理ネットワークと仮想ネットワークの視認性を向上させます。
テストを効率化し、関連するリスクを低減。
ユーズケースを見つける
さまざまなインターフェースにわたる最も困難な試験シナリオのいくつかを、次の操作を実行することで解決します。
- エンタープライズ・アプリケーションでのエンドツーエンド・テストに自動化を活用します。
- デバイス認証からインタフェーステストまで、幅広いユースケースを通じて自動化を加速します。
政府、金融、および企業向けの当社のソリューションをご覧ください。
AppStack
ネットワーク上でどのアプリケーションが実行されているかを把握し、不正なアプリケーションが帯域幅を乗っ取っていないことを確認する。
IoTセキュリティアセスメント
サイバーセキュリティ専門家のチームを雇用することなく、モノのインターネット (IoT) デバイスのサイバーセキュリティを向上させ、さまざまなIoT標準に準拠します。
CloudLens Suite
プラットフォームに依存しないアーキテクチャ、コンテナ/Kubernetes互換性、および主要ツールとのターンキー統合により、重要な脆弱性を保護します。
TradeVisionプラットフォーム
市場フィードの健全性監視および高度なネットワーク可視化ソリューションとして機能する2-in-1プラットフォームを活用できます。ネットワークを簡素化し、プロアクティブな監視のための詳細なメタデータを取得し、応答時間や市場投入までのフィードの問題を削減します。
ネットワークエミュレーター 3
100GE、50GE、40GE、25GE、10GEのイーサネット障害に対応する高精度 試験装置で、ライブのLAN/WANネットワークで発生する通常および最悪の状態をラボでエミュレートできます。
サイバーレンジソリューション
インシデントゼロ、データ損失ゼロ、損失額ゼロを達成できるようチームをトレーニングします。ダイナミックな実践的トレーニングにより、セキュリティプロフェッショナルはサイバー犯罪者が何を仕掛けてきても対応できるようになります。
ネットワークおよびセキュリティテスト用ソフトウェアツール
さらにリソースにアクセスする
-
「Eggplantにより、チームは3日ごとに10時間のテストイベントを完了することから、毎日24時間のテストイベントを実行することへと移行できました。」
米陸軍
-
「キーサイト Elastic Network Generatorソフトウェアは、これまで大規模なハードウェアラボでのみ利用可能だった新しいネットワーク検証機能を、発展を続けるContainerlabエコシステムにもたらします。Containerlabユーザーは、Open Traffic Generator APIを使用してソフトウェアテストベッドを有効にし、制御プレーンプロトコルの包括的な機能テストを実行し、これまでにない方法でトラフィックパターンをカスタマイズできるようになりました。キーサイトとの協業により、Containerlabを通じてネットワークテストがより利用しやすくなり、ネットワーク自動化におけるCI/CDの可能性を最大限に引き出します。」
Nokia プロダクトラインマネージャー ローマン・ドディン
-
「何十億ものIoTデバイスが使用され、さらに増加する中、新たな脅威や進化する規制に対処するため、セキュリティテストはこれまで以上に重要になっています。キーサイトとの協業により、ハードウェアとDefensicsファズテストソフトウェアを組み合わせた包括的なソリューションをお客様に提供し、自動化されたIoTセキュリティテストを実施します。」
スコット・ジョンソン、シノプシス ソフトウェアインテグリティグループ プロダクトマネジメント担当副社長
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?