Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
攻撃の一歩先を行くための動的なセキュリティインテリジェンス
キーサイトのセキュリティテスト用ハードウェアアクセラレータは、数百万のユーザーシミュレーションから、暗号化されたトラフィックや悪意のある脅威の再現まで、ネットワークインフラストラクチャの現実的かつ高負荷な検証を実現します。速度、スケーラビリティ、精度を追求して構築されており、展開前にパフォーマンスとセキュリティのギャップを特定するのに役立ちます。エンタープライズ、通信事業者、クラウドプロバイダーに最適で、これらのプラットフォームは、ファイアウォール、トラフィックシステム、超低遅延ネットワークが実際の要求を満たすことを保証します。比類のないリアリズムと制御により、ハードウェアアクセラレータは信頼できる有意義な結果をもたらします。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーション・ソフトウェアは、組織がサイバーレジリエンスを継続的に評価し、改善することを可能にします。クラウドネイティブ・パイプライン、仮想環境、または本番ネットワークのいずれに展開されても、これらのソリューションは現実的なトラフィック、最新の脅威インテリジェンス、およびフルスタック検証を提供します。これらのソリューションを使用して、ゼロトラスト・アーキテクチャを検証したり、強制ポイントをテストしたり、検出および対応ワークフローのギャップを明らかにしたりできます。当社のエミュレーション・ソフトウェアは、セキュリティ、DevOps、およびコンプライアンス・チームが本番環境を危険にさらすことなく、自信を持ってテストできるようにします。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティテスト用ハードウェアアクセラレータは、数百万のユーザーシミュレーションから、暗号化されたトラフィックや悪意のある脅威の再現まで、ネットワークインフラストラクチャの現実的かつ高負荷な検証を実現します。速度、スケーラビリティ、精度を追求して構築されており、展開前にパフォーマンスとセキュリティのギャップを特定するのに役立ちます。エンタープライズ、通信事業者、クラウドプロバイダーに最適で、これらのプラットフォームは、ファイアウォール、トラフィックシステム、超低遅延ネットワークが実際の要求を満たすことを保証します。比類のないリアリズムと制御により、ハードウェアアクセラレータは信頼できる有意義な結果をもたらします。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーション・ソフトウェアは、組織がサイバーレジリエンスを継続的に評価し、改善することを可能にします。クラウドネイティブ・パイプライン、仮想環境、または本番ネットワークのいずれに展開されても、これらのソリューションは現実的なトラフィック、最新の脅威インテリジェンス、およびフルスタック検証を提供します。これらのソリューションを使用して、ゼロトラスト・アーキテクチャを検証したり、強制ポイントをテストしたり、検出および対応ワークフローのギャップを明らかにしたりできます。当社のエミュレーション・ソフトウェアは、セキュリティ、DevOps、およびコンプライアンス・チームが本番環境を危険にさらすことなく、自信を持ってテストできるようにします。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最新の分散型クラウド環境を保護するには、現実性、スケーラビリティ、および信頼性を兼ね備えたソリューションが必要です。キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーションプラットフォームは、最大400GEのハイパースケール速度で、現実世界のトラフィック、暗号化されたワークロード、および高度な攻撃シナリオに対してゼロトラストアーキテクチャを検証することを可能にします。包括的な性能とセキュリティ検証により、弱点を早期に発見し、防御を最適化し、進化するサイバー脅威に自信を持って対応できます。
有線通信
実世界のトラフィックと攻撃エミュレーションによるゼロトラストネットワークの検証。
エンタープライズ IT
デバイスセキュリティテストと侵害および攻撃シミュレーションにより、重要なIoT展開を保護します。
無線通信
自動セキュリティ評価によるIoTデバイスの適合性テスト。
エンタープライズ IT
合成監視による音声およびビデオのサービス品質の検証。
エンタープライズ IT
合成モニタリングによるVPNアクセスとパフォーマンスのテスト。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
セキュリティ攻撃エミュレーションとは、ターゲット環境においてセキュリティ制御が意図どおりに機能するかを検証するために、現実的な脅威と正当なトラフィックを制御された形で再現することです。
適切なソリューションは、エンタープライズ、クラウド、テレコムのユースケース全体で、展開モデル、ネットワーク規模、トラフィックの現実性、および検証目的に合致している必要があり、関連するセキュリティ検証フレームワークと測定可能な成果をサポートする必要があります。主要な成果には、攻撃検出率、誤検知の削減、レイテンシへの影響、負荷時のスループット、および混在トラフィック条件下での制御の安定性が含まれます。キーサイトは、本番ネットワーク、仮想環境、クラウドネイティブパイプライン全体でこれらの検証ニーズをサポートします。
セキュリティ攻撃エミュレーションソリューションとは、現実的な脅威とアプリケーショントラフィックを再現し、現実的な条件下でセキュリティ制御を検証するためのシステムです。
主要な機能には、脅威インテリジェンス、トラフィックの現実性、スケーラビリティ、自動化、およびセキュリティ適用ポイント全体でのフルスタック検証が含まれます。これらの機能が重要であるのは、セキュリティ検証が、ブロックされた攻撃率、検出カバレッジ、レイテンシ、スループット、暗号化トラフィック処理、テストサイクル全体での再現性といった測定可能な成果に依存しているためです。キーサイトは、本番ネットワーク、仮想環境、クラウドネイティブ環境全体でこれらの検証ワークフローを可能にします。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、制御された再現可能な環境で現実的な脅威と正当なトラフィックを再現し、負荷下で防御がどのように機能するかを測定します。
主要な成果には、現実的な条件下での検出有効性、レイテンシ、スループット、および回復力が含まれます。ペネトレーションテストは、定義された範囲内で悪用可能な脆弱性を特定することに焦点を当てた専門家主導の取り組みです。侵害・攻撃シミュレーション(BAS)は、通常、セキュリティ制御が既知の攻撃者の行動を検出して対応するかどうかを継続的に検証するために使用される自動化されたアプローチです。実際には、攻撃エミュレーションはエンタープライズ、クラウド、テレコムのセキュリティ環境における現実的な検証結果を重視し、ペネトレーションテストは発見事項を重視し、BASは継続的な制御検証を重視します。キーサイトは、現代のエンタープライズ環境全体でこれらのセキュリティ検証ワークフローをサポートします。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、リリースサイクル全体で実行できる繰り返し可能で自動化された脅威およびトラフィックシナリオを提供することで、DevSecOps、CI/CDパイプライン、および継続的なセキュリティ検証ワークフローに統合されます。
これにより、コード、構成、またはインフラストラクチャの更新後の検出有効性、レイテンシへの影響、スループットの低下、ポリシー適用の一貫性、および回帰追跡といった測定可能な成果がサポートされます。キーサイトは、クラウドネイティブパイプライン、仮想環境、および本番ネットワーク全体での継続的な検証にセキュリティ攻撃エミュレーションを適用します。
攻撃エミュレーションは、セキュリティ制御とシステムが現実的な脅威、正当なトラフィック、暗号化されたワークロード、および混在する動作条件にどのように応答するかを検証します。これには、エンタープライズ、クラウド、テレコム環境全体でのファイアウォール、侵入防止システム、ゼロトラストアーキテクチャ、適用ポイント、および検出・応答ワークフローが含まれます。
測定可能な成果には、ブロック率、検出カバレッジ、検査時のレイテンシ、攻撃時のスループット、および高ストレス条件下でのサービス継続性が含まれます。キーサイトは、これらのセキュリティ検証ワークフローのための攻撃エミュレーションをサポートします。
セキュリティ攻撃エミュレーションの有効性とROIは、検証結果が時間の経過とともにセキュリティ体制の改善をどのように示すかによって測定されます。
有用な測定基準には、検出率、ブロックされた脅威の量、構成ギャップの削減、誤検知の低減、攻撃下での安定したレイテンシとスループット、迅速な修復サイクル、およびエンタープライズ検証演習中の制御障害の減少が含まれます。詳細な分析、構造化されたレポート作成、および繰り返し可能な監査対応シナリオも、継続的な改善とコンプライアンスレポートをサポートします。キーサイトは、サイバーセキュリティ体制の強化に役立つ継続的なセキュリティ検証をサポートします。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、ファイアウォール、侵入防御システム、およびその他のセキュリティアプライアンスが、現実的な脅威、正当なトラフィック、暗号化されたワークロード、および混在する動作条件にどのように応答するかを評価します。主要な成果には、ブロック率、検出範囲、検査時のレイテンシ、攻撃時のスループット、およびサービス継続性が含まれます。
この形式のセキュリティ検証は、分離されたテストでは現れない可能性のある死角、設定ミス、およびパフォーマンスのボトルネックを特定するのに役立ちます。キーサイトは、エンタープライズ、クラウド、およびテレコム環境全体で最新のセキュリティ制御を検証するための攻撃エミュレーションをサポートしています。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、現実的な脅威と正当なトラフィックを制御して再現し、実際の動作条件下でセキュリティ制御がどのように機能するかを検証するものです。重要な成果には、検出の有効性、レイテンシへの影響、負荷時のスループット、ポリシーの回復力、および混在トラフィックシナリオにおけるサービス継続性が含まれます。
静的または分離されたテストでは、暗号化されたトラフィック、アプリケーショントラフィック、および同時攻撃下での制御の動作が見落とされがちであるため、これは最新のサイバーセキュリティ検証にとって重要です。キーサイトは、プロダクションネットワーク、仮想環境、およびクラウドネイティブインフラストラクチャ全体での検証向けにセキュリティ攻撃エミュレーションをサポートしています。