Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのIoTセキュリティテストソリューションは、インテリジェントな自動化、リアルタイム分析、進化する脅威カバレッジを組み合わせて、開発のあらゆる段階でコネクテッドデバイスのセキュリティを検証します。実世界のサイバー攻撃をシミュレートするように設計されており、コンシューマーおよび産業用IoTアプリケーション向けの組み込みシステム、通信プロトコル、ファームウェアセキュリティの信頼性の高いテストを可能にします。このプラットフォームは、ポイントアンドクリックのユーザーインターフェース(UI)または自動化APIを通じて検証を自動化します。これは、コンプライアンスおよびラベリング要件に関連するIoTセキュリティのギャップを特定するのに役立つターンキーツールです。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
暗号化プロトコル、証明書処理、認証メカニズムの実装をテストします。セキュアな通信を検証することで、データの機密性、完全性、および真正性が保証されます。
実世界の攻撃エミュレーションにより、開発者はIoTデバイスがサービス拒否(DoS)、スプーフィング、リプレイ攻撃などの脅威ベクトルにどのように応答するかを評価し、デバイスのレジリエンスを強化できます。
自動テストケースは、ETSI EN 303 645、ANSI / CTA 2088-A、OWASPなどの主要なセキュリティ標準に準拠しており、規制当局の承認と顧客の信頼を確保します。
ストレスおよび攻撃条件下でのデバイスの応答、性能、安定性を監視し、エンジニアが異常なパターンを特定し、システムの堅牢性を強化するのに役立ちます。
Type
Software
WebユーザーインターフェースおよびRESTful APIを介したコアシステムモジュールのライセンスで、自動化、統合、拡張可能なアーキテクチャ、およびレポート作成のためのフレームワークを提供します。
WebユーザーインターフェースおよびRESTful APIを介したコアシステムモジュールのライセンスで、自動化、統合、拡張可能なアーキテクチャ、およびレポート作成のためのフレームワークを提供します。
983-1104
WebユーザーインターフェースおよびRESTful APIを介したコアシステムモジュールのライセンスで、自動化、統合、拡張可能なアーキテクチャ、およびレポート作成のためのフレームワークを提供します。
キーサイトのIoTセキュリティ評価 (IoT SA) は、IoTデバイス向けの迅速かつ簡単な検証プロセスを提供し、規格への準拠を保証し、一般的な脆弱性に対処します。特許取得済みのプロトコルファザーを採用し、包括的な評価を提供します。IoT SAは、TCP/IP、Bluetooth® Classic、Bluetooth® Low Energy (BLE)、CAN、およびIP経由のO-RANモバイルネットワークを含む様々なプロトコルでテストを実施します。このソフトウェアは毎月アップデートされ、現在の脆弱性を評価するための新しい監査と機能が組み込まれます。アップデートのモジュラー性により、コアシステムと追加モジュールを個別にアップデートできます。
Bluetooth®セキュリティ評価用モジュールをアクティブ化するための983-1104用オプションアドオンライセンス。
Bluetooth®セキュリティ評価用モジュールをアクティブ化するための983-1104用オプションアドオンライセンス。
983-1107
Bluetooth®セキュリティ評価用モジュールをアクティブ化するための983-1104用オプションアドオンライセンス。
キーサイトのIoTセキュリティ評価 (IoT SA) は、IoTデバイスの迅速かつ簡単な検証プロセスを提供し、標準への準拠を確保し、一般的な脆弱性に対処します。特許取得済みのプロトコルファザーを採用し、包括的な評価を提供します。ソフトウェアは毎月アップデートを受け取り、現在の脆弱性を評価するための新しい監査と機能を組み込みます。アップデートのモジュール性により、コアシステムと追加モジュールを個別にアップデートできます。
コアコントローラライセンス: 983-1104、IPv4モジュール: 983-1105、WLANモジュール: 983-1106、およびBluetooth®モジュール: 983-1107を含むIoTセキュリティ評価バンドル。
コアコントローラライセンス: 983-1104、IPv4モジュール: 983-1105、WLANモジュール: 983-1106、およびBluetooth®モジュール: 983-1107を含むIoTセキュリティ評価バンドル。
983-1110
コアコントローラライセンス: 983-1104、IPv4モジュール: 983-1105、WLANモジュール: 983-1106、およびBluetooth®モジュール: 983-1107を含むIoTセキュリティ評価バンドル。
キーサイトのIoTセキュリティ評価 (IoT SA) は、IoTデバイスの迅速かつ簡単な検証プロセスを提供し、標準への準拠を確保し、一般的な脆弱性に対処します。特許取得済みのプロトコルファザーを採用し、包括的な評価を提供します。ソフトウェアは毎月アップデートを受け取り、現在の脆弱性を評価するための新しい監査と機能を組み込みます。アップデートのモジュール性により、コアシステムと追加モジュールを個別にアップデートできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
IoTセキュリティ評価は、接続されたデバイスのセキュリティ態勢を多層的に評価するもので、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、および通信プロトコルをカバーします。通常、保護すべき資産と潜在的な攻撃者が標的とする可能性のあるものを理解するために、脅威モデリングから始まります。そこから、評価は実地テストに移り、UART、JTAG、USBポートなどのデバイスの物理インターフェースから開始し、デバッグアクセス、データ漏洩、または不正な制御がないか確認されます。ファームウェア分析は主要なコンポーネントであり、バイナリイメージの抽出とリバースエンジニアリングを含み、組み込みの秘密、安全でない構成、または脆弱なコンポーネントを特定します。
ネットワーク通信は綿密に調査され、暗号化が正しく実装されているか、およびプロトコルがリプレイ、スプーフィング、またはインジェクション攻撃に対して脆弱であるかどうかが判断されます。デバイスがクラウドAPIまたはモバイルアプリを介して通信する場合、これらのコンポーネントも、認証の不備、安全でないトークン処理、露出したエンドポイントなどの問題がないか分析されます。評価にはしばしばプロトコルファジングが含まれ、不正な形式または予期しないパケットを送信することで、通信スタックの堅牢性をテストします。最後に、デバイスはETSI EN 303 645やNIST 8259などの既知のセキュリティフレームワークと比較され、コンプライアンスのギャップが特定されます。このプロセスで使用されるツールには、静的コードアナライザ、デバッガ、インターセプトプロキシ、RFスニファ、ハードウェアエクスプロイトキットなどが含まれる場合があります。
IoTデバイスにとってプロトコルレベルテストは極めて重要です。これは、IoTデバイスがHTTPSのような成熟した標準よりもセキュリティ上の欠陥に対して脆弱な、軽量または独自の通信プロトコルを頻繁に使用するためです。プロトコルが数十年にわたって強化されてきた一般的なITインフラストラクチャとは異なり、IoTエコシステムは、CoAP、MQTT、Zigbee、BLE、またはカスタムシリアルプロトコルといったスタックに依存しており、これらは文書化が不十分であったり、実装が一貫していなかったりすることがよくあります。その結果、多くのデバイスは不正な形式のデータや予期しないデータを安全でない方法で処理し、クラッシュ、バッファオーバーフロー、または意図しない動作を引き起こします。プロトコルレベルテストには、デバイスがどのように反応するかを観察するために、不正な形式、順序外、または悪意のあるパケットの受動的な監視と能動的な注入の両方が含まれます。
これは、スマートロック、センサー、医療機器など、デバイスがネットワークコマンドに基づいて自律的な決定を下す環境で特に重要です。適切な境界チェックや認証がなければ、そのようなデバイスはなりすましコマンドを受け入れたり、不安定になったりする可能性があります。さらに、多くのIoTスタックは信頼された環境を前提としており、厳格な暗号化標準を強制しないため、セッションハイジャックやリプレイ攻撃に対して脆弱です。プロトコルを意識したファジングとインタラクションテストを実行することで、エンジニアは静的コードレビューや一般的な侵入テストでは見逃されがちな、これらの微妙だが重大な脆弱性を発見できます。
IoTセキュリティテストは、製品発売前の1回限りの検証ではなく、デバイスライフサイクルのあらゆる段階に統合された継続的なプロセスであるべきです。設計段階では、アーキテクチャ上の決定が長期的なセキュリティに最も大きな影響を与えるため、脅威モデリングを実施し、セキュリティ要件を早期に確立することが重要です。開発中は、コードレベルの脆弱性の特定、サードパーティライブラリのセキュリティ検証、および初期段階での静的・動的解析の実施にテストの取り組みを集中させるべきです。リリース前には、ファームウェア検証、通信プロトコル解析、ハードウェアインターフェーステスト、バックエンドセキュリティ評価を含む包括的なアセスメントが、既知の脅威に対してデバイスが強化されていることを保証するために不可欠です。
しかし、セキュリティテストはデバイスが市場に投入された後も継続する必要があります。特にファームウェアのアップデートが発行されたり、新機能が統合されたり、新たに発見された脆弱性がソフトウェアスタックや外部サービスに影響を与えたりする場合には、展開後の評価が不可欠です。IoTデバイスの長い運用寿命と、しばしば無人となる展開環境を考慮すると、それらは常に進化するサイバー脅威にさらされています。定期的な再評価(理想的には毎年、または重要な変更があった後に実施)は、業界のセキュリティ標準への準拠を維持し、新たなリスクからデバイスを保護するのに役立ちます。継続的な監視、リモートテスト自動化、およびセキュアなOTA(Over-the-Air)アップデートフレームワークを通じてセキュリティを強化することで、デバイスライフサイクル全体にわたる長期的な回復力が保証されます。