包括的な可視化インフラストラクチャの構築

Keysight iLink Aggregator IIは、ネットワークのパフォーマンスとセキュリティを管理するための包括的な統合モニタリング・インフラストラクチャを構築するための重要なコンポーネントです。これは、1Gbps以下の速度でトラフィックを集約するための非常にコスト効率の高いソリューションです。

キーサイトは、ユーザーの安全を確保し、環境に配慮した製品の開発に取り組んでいます。iLink Aggregator IIは、UL、CB、CSA、およびCE安全認証、FCCおよびENエミッションおよびイミュニティ規格、RoHSおよびWEEE環境認証に準拠しています。

また、米国で製造され、TAAに完全に準拠しています。

  • 集約/再生 - 複数のネットワーク・リンクやチャンネルを1つのストリームに統合したり、複数のツールにコピーを送信してデータ・ソースを共有したりできます。
  • 使いやすいCLIによる管理(SSH/IPまたはシリアルポート経由)
  • RadiusおよびTACACS+による認証
  • SNMP、SYSLOG、電子メールによるアラート通知
  • NTPによるログの時刻同期

ハイライト

iLinkAggregator2
  • 複数のタップ(内部または外部)からのトラフィックをツールに統合するために設計された、コスト効率の高いタップ・アグリゲーター
  • 高性能Network Packet Brokersではサポートされないことが多い低中速をサポート
  • 内蔵タップに「フェイル・トゥ・ワイヤー」機能を搭載
  • 最大8つのメタル線リンク(リンクあたり2ポート)をタップ、または最大16の外部メタル線タップまたはSPANポートを集約
  • オプションのラック・マウント・キットを使用して、19インチ1Uスペースに2台のユニットを設置可能
  • 1台のユニットのモニター・ポートをもう1台のユニットのモニター・ポートに接続して、2台のユニットを「カスケード」接続し、さらにアグリゲーションすることができます。

最適なモデルを見つける

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

サポート・サービス

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。