何をお探しですか?
キーサイトの最新イノベーションを見る
電気性能スキャン(EPスキャン)
PCBシグナルインテグリティー問題を解決し、設計エラーを早期発見、迅速な市場投入を可能にします。
衛星太陽電池アレイシミュレータ
ラボで宇宙船のパワー性能をエミュレートして検証すれば、自信を持って打ち上げることができます。
高速デジタル設計用PathWave ADS
強力な自動化とAMIモデルで次世代メモリのデザインを簡素化します。
VXGベクトル信号発生器
業界初のVXGは、統合された同期化ソリューションで、チャネルあたり最大54 GHz、2.5 GHzの変調帯域幅を実現し、無線技術の次のフロンティアを提供します。
レーダー・シーン・エミュレーター
ADAS機能を測定するための信頼性の高いレーダーセンサとアルゴリズムを開発。 実環境のような複雑な運転シナリオで、最高512個のオブジェクトを最小1.5 mの距離でエミュレート。
ワークフロー全体で知見を活用したインテリジェンスの自動化
ソリューションの検索
設計からテストまで、キーサイトの優れたソリューション
設計、エミュレーション、測定、次世代のブレークスルーのテストなど、どのような用途であっても、キーサイトは、お客様がより速くより確信を持ってイノベーションを起こせるよう、役立つソリューションを提供します。
次世代の技術革新を見る
レビューを読む
「キーサイトと密接に連携し、ネットワークシミュレーション、RF、ミリ波テクノロジーに関する専門知識を活用できることは、当社の製品検証の取り組みにとって利点となります。」
サムソン エレクトロニクス 次世代戦略バイスプレジデントWoojune Kim
レビューを読む
「私たちは、5Gの約束を世界で実現するための取り組みにおいて、キーサイトと協力できることをうれしく思っています。 キーサイトのソリューションは、当社の商用化戦略の加速に貢献してくれるはずです。」
Qualcomm Technologies Inc、エンジニアリング部門バイスプレジデントJon Detra
レビューを読む
「お客様は、脅威からの防衛に当社のセキュリティソリューションを信頼してくれています。 キーサイトの高度なテスト、可視性、セキュリティは、さらなる防衛レベルを求める当社の顧客に歓迎されると思います。」
BT Security、ポートフォリオ戦略およびサーバーセキュリティ
、ジェネラルマネージャー、Rob Daniels
レビューを読む
「ラボで実際の攻撃とトラフィック量を徹底的にシミュレートし、問題を迅速に特定、分離するのに役立つキーサイトの能力に感銘を受けています。」
Corsa Technology、エンジニアリング部門バイスプレジデント、Stuart Reid
レビューを読む
「キーサイト社との協業により、特に予算条件が厳しいIoTデバイスの性能を評価するための強力なテストソリューションで、NB-IoTデバイスのテストの早期作成とサポートに関する市場の要求に応えることができました。」
Bluetest AB、OTAソリューション部門製品マネージャー、Klas Arvidsson
イノベーターはここからスタートします
キーサイトは、イノベーターが世界を変える技術を探求し、設計し、実現できるよう支援します。 キーサイトのソフトウェア中心のソリューションは、設計および開発環境全般で利用可能で、将来への革新を迅速かつリスクを抑えて実現します。
電子設計、ネットワークエミュレーション、テストの課題を迅速に解決し、最高の製品体験を実現することで、エンジニアリングの限界を押し広げます。 設計および開発プロセスの改善、ネットワークの最適化、AIやデジタルツインの活用により、5G、6G、EV、AV、IoT、量子コンピューティングに関する新しいソリューションを開発できます。 キーサイトを利用することで、接続されたダイナミックな世界において、お客様のイノベーションが優れた性能を発揮することを保証し、確実に前進することができます。
キーサイトで働く
フォーチュン誌の最も働きがいのある会社100社に選ばれたキーサイトは、技術と革新の情熱を共有する人材を常に求めています。 キーサイトでは、世界中のテストおよび測定科学の第一人者とともに、技術によってもたらされる大きなビジョンと、業界初のソリューションで困難な問題に取り組む情熱を受け入れる社風のもとで働くことができます。