お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
カスタマイズしたアプリケーション用のスケーラブルなマルチポートVNA
スタート価格:
ハイライト
業界最高性能のPXI VNA
ワイヤレス通信コンポーネントやモジュールの測定要件は、マルチキャリアやマルチバンドのカバレッジニーズにより、より複雑になってきています。 キーサイトのM9485A PXIマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、測定上の課題を解決する上で柔軟な拡張性の高い構成をお届けできる、理想的なソリューションです。
独立したソースとレシーバーの構成に対応し、マルチポートネットワーク解析において最高の測定性能を提供します。 高い測定性能に加え、M9485A PXIマルチポートVNAは、キーサイトの ENAとPNAの統合ソフトウェアプラットフォームを活用し、フロント・エンド・モジュール、フィルター、スイッチなどのマルチポートコンポーネントのテスト実行の上で包括的な機能を備えています。
- 5msの高速測定でスループットを向上(201ポイント、フル2ポート校正)
- 160dB(代表値)の広いダイナミックレンジでテスト精度と歩留まりを向上
- 0.005 dB ⁰Cの優れた温度安定性により、校正のダウンタイムを削減
- 最大24ポートのマルチポートまたはマルチサイト計測が可能なカスケード接続モジュール
構成を最適化
コンポーネントにより多くのポートを追加する傾向にある中、正確で迅速なマルチポートネットワーク解析が必須条件です。 接続や校正時間を削減したり、オペレータの介入を最小限に抑えることは測定スループットを左右します。 量産試験の測定スループットを向上させるためには、最先端の機能を備えた最新のマルチポート、PXIプラットフォームVNAが必要です。
M9485A ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 自動フィクスチャ除去、周波数オフセットモード、タイムドメインなどのソフトウェアアプリケーションをM9485Aで使用して複雑な測定を簡素化します。
主な仕様
内蔵ポート数
2 to 24 ports
最大周波数
9 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
PXI Mid-range
VNA Type
Modular
内蔵ポート数
最大周波数
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 to 24 ports
9 GHz
1 source
PXI Mid-range
Modular
さらに表示
アプリケーション:
Multiport test
Mixers
最適な速度(201ポイント、1回の掃引):
5 ms
コンポーネント:
ケーブル
Antennas
Connectors
フィルター
ダイナミックレンジ:
160 dB (typical)
形状:
Modular
Instrument Type:
Modular
最大周波数:
9 GHz
CAT/VNAスタート周波数:
1 MHz
内蔵ポート数:
2 to 24 ports
Number of Internal Sources:
1 source
出力パワー:
17 dBm (typical)
トレースノイズ:
0.001 dB rms
タイプ:
Modular
VNA Series:
PXI Mid-range
VNA Type:
Modular
M9485Aに関心がありますか
機能の拡張
注目のリソース
N9485Aの見積をご請求ください
ご要望、ご質問はございませんか。