アプリケーションノート
コンポーネントのポート数の増加とともに、正確で高速なマルチポートネットワーク解析の必要性が高まっています。製造時のテストコストを最小限に抑えるには、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)の最適化が不可欠です。このアプリケーションノートでは、マルチポート/マルチサイトテスト機能の概要、各種マルチポート・テスト・ソリューションの比較、マルチサイト・テスト・ステーションを構成する上での注意事項について説明します。
概要
テストコストの削減は、コンポーネントの量産において重要な課題です。コンポーネントのポート数の増加とともに、正確で高速なマルチポートネットワーク解析の必要性が高まっています。オペレーターの介入を極力減らし、接続時間と校正時間を削減することにより、測定スループットを改善できます。テストコストを最小限に抑えるには、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)の最適化が不可欠です。
量産時のテストスループットを改善するには、最先端の機能と能力を備えたPXIプラットフォームのマルチポートVNAなどの最新の測定器が必要です。キーサイトのPXIVNAは、スループット向上のためのさまざまな新機能を盛り込みながら、従来のベンチトップソリューションよりも柔軟なテスト構成が可能です。マルチポートアプリケーションの場合、PXIVNAには真のマルチポート機能が備わっているので、1台のPXIシャーシに最大32ポートのVNAを構成できます。さらに、従来の多くのVNAボックス測定器より小さい再構成可能な形状で、マルチサイト/並列テストの機能を実現しています。
このアプリケーションノートでは、マルチポート機能とマルチサイト機能の概要、マルチポート・テスト・ソリューションの種類と、それらの比較について説明します。またマルチサイト・テスト・ステーションを構成する際に必要な注意事項と、スループット全体に影響を与える要因を解説します。さらにPXIVNAとテストステーションの最適化の方法についても紹介します。
何をお探しですか?