お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16453A 誘電材料テストフィクスチャ
16453A誘電材料テストフィクスチャ
平行板法を使って、個体材料の誘電率を測定することで浮遊容量を削減
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
キーサイト・テクノロジー 材料測定 情報サイト
5G・車載レーダー・高速デジタル向け高機能素材のミリ波誘電率測定を紹介
主な特長
周波数:
1 MHz~1 GHz
サンプルサイズ(スムーズシートのみ):
厚さ:0.3 mm~3 mm
直径:≥ 15 mm
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。 E4991A/4291A/Bはフィクスチャから生じるキャパシタンスを測定し、オプション002ファームウェアは16451Bで説明したように複素誘電率を計算します。 16451Bを使用する場合は、平行電極を確保するための調整が必要です。 16453Aでは、フィクスチャの電極が柔軟で、材料表面に合わせて自動的に調整されるため、この調整は不要です。
材料の測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器.
こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
16453Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。