¿Qué busca?
Ponga a prueba el futuro de la tecnología del automóvil
Acelerar las innovaciones en vehículos eléctricos y conducción autónoma. Construir mejores baterías con mayor rapidez y garantizar la carga segura de los VE. Impulsar el progreso de los vehículos autónomos perfeccionando las comunicaciones vehículo a todo (V2X), validando el rendimiento del radar y el lidar y garantizando la seguridad de la red de vehículos.
Encuentre su solución para pruebas de automoción
Pruebe sus diseños de vehículos eléctricos (VE) e infraestructuras de carga para garantizar la conformidad y la interoperabilidad con las normas del sector en constante evolución.
Prueba el diseño de tu próxima batería para vehículos eléctricos, desde la célula hasta el paquete, y garantiza la máxima eficiencia, ya sea en tu laboratorio o en la Gigafábrica de baterías.
Validar diseños de radares con fusión de sensores para sistemas Advanced de asistencia Advanced y aplicaciones de conducción autónoma.
Validación de la comunicación física digital de alta velocidad en placa base de redes y unidades de control electrónico a bordo de vehículos.
Probar todos los sistemas de comunicación e infoentretenimiento y garantizar la seguridad de los datos para salvaguardar el coche conectado.
Pruebas de software basadas en inteligencia artificial para sistemas y flujos de trabajo críticos del sector de la automoción
Obtenga la mejor cobertura de pruebas para las pruebas de módulos desde la placa hasta el final de la línea (EOL) con soluciones escalables para un rendimiento excepcional.
Encuentre la solución a su caso práctico
Aprende a hacer lo siguiente:
- Emular VE o EVSE y sistemas de alta potencia para probar el ecosistema de e-movilidad.
- Probar las baterías de los vehículos eléctricos desde la química celular hasta el envase, y permitir controles de calidad durante la producción en masa en las gigafábricas.
- Validar V2X, redes a bordo de vehículos y sensores de radar y lidar.
- Garantizar la ciberseguridad del coche conectado.
Descubra las soluciones de Keysight para automoción
Solución de pruebas NCAP de conducción autónoma
Pruebe los escenarios NCAP de conducción autónoma emulando en el laboratorio escenarios de tráfico 3D realistas y complejos para probar los sensores de radar de los automóviles.
Solución de prueba C-V2X
Realización de pruebas de aplicación, funcionales y de protocolo de la red celular y las interfaces de comunicación directa para la validación del rendimiento del dispositivo C-V2X.
Solución de prueba HIL C-V2X
Integrar escenarios C-V2X con sistemas hardware-in-the-loop (HIL) y validar el rendimiento de la pila de sistemas de transporte inteligentes correspondiente.
Solución de prueba de conformidad eCall / ERA-GLONASS
Simule un sistema de satélite de red global, una red celular y un punto de respuesta de servicio público para probar el sistema a bordo del vehículo para llamadas de emergencia.
Solución de prueba de sistemas de interfaz hombre-máquina
Aproveche la visión por ordenador y la automatización de procesos robóticos para tareas de pruebas funcionales, de regresión y de interfaz de usuario.
Solución de prueba para baterías de VE
Utilizar métodos avanzados de medición por espectroscopia de impedancia electroquímica para caracterizar las celdas de las baterías en la fase de desarrollo.
Solución de prueba para baterías de VE
Emule entornos operativos reales con distintos parámetros eléctricos, climáticos y de temperatura para verificar el rendimiento del pack.
Solución de prueba de carga de vehículos eléctricos
Utilice la emulación en laboratorio para probar la conformidad e interoperabilidad de las interfaces de carga de VE / EVSE con los estándares mundiales, incluidos CCS, CHAdeMO y GB/T.
Prueba del cargador de a bordo para VE
Reproduzca las aplicaciones reales de los cargadores de a bordo, como cortes, sobretensiones y caídas de tensión, y genere transitorios de tensión y frecuencia de salida para pruebas de estrés.
Solución de prueba de doble impulso
Medir las características dinámicas de los dispositivos de potencia de banda ancha de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) utilizados en aplicaciones avanzadas de automoción.
Solución de conformidad para receptores Ethernet de automoción
Verifique la tasa de errores de bits del receptor Ethernet de automoción, el índice de calidad de la señal y los requisitos de rechazo del ruido de diafonía alienígena de OPEN Alliance e IEEE.
Solución de conformidad para receptores SerDes de automoción
Emular el entorno de funcionamiento ruidoso de un vehículo generando perfiles de ruido definidos en la especificación MIPI A-PHYSM.
Acelere el desarrollo con el software de Keysight
Más información y recursos
-
"Keysight nos ayudó a reducir drásticamente el tiempo y el coste de desarrollo. Nuestros ingenieros pueden verificar los problemas mucho antes en el proceso de diseño y solucionar los problemas con las soluciones de prueba de radar automotriz de Keysight. Nuestro riesgo de retirada se ha reducido significativamente. Con Keysight, nuestros ingenieros están aún más seguros de que nuestros radares de automoción pueden ayudar a salvar más vidas en la carretera."
Uno de los principales fabricantes mundiales de automóviles
-
"Estábamos utilizando métodos de medición manuales para probar nuestros convertidores CC-CC y el tiempo de respuesta era sencillamente demasiado largo e incurría en elevados costes de repetición. Keysight propuso un método automatizado de pruebas en paralelo que podía medir cuatro DUT simultáneamente. Esto redujo en gran medida el tiempo de respuesta de nuestras pruebas (TAT) y nos ayudó a ahorrar recursos a la vez que mejoraba la eficiencia de las pruebas."
Principales fabricantes de automóviles, Japón
-
"Keysight proporcionó conjuntamente la solución de pruebas de extremo a extremo más potente para Ethernet de automoción que abarca desde las pruebas de la capa física hasta la conformidad con el protocolo y la validación del rendimiento."
BYD AUTO
-
"Las contribuciones de Keysight al estándar C-V2X y el amplio conjunto de capacidades de prueba C-V2X ayudaron a OmniAir a establecer el primer programa de certificación C-V2X del mundo. Esperamos con interés la siguiente fase, que incluye la autorización de los primeros laboratorios de pruebas C-V2X y la certificación de dispositivos C-V2X en línea con la demanda del mercado."
Jason Conley, Consorcio Omniair
¿Desea ayuda o tiene preguntas?