Choose a country or area to see content specific to your location
從開發到法規遵循驗證
簡化汽車網路安全與法規遵循
強化安全驗證的真實世界物聯網威脅模擬
Keysight 車用網路安全測試讓您能夠評估車輛電子控制單元 (ECU) 和網路抵禦網路威脅的韌性,協助確保連網車用系統的安全性與合規性。該平台整合了流量產生、威脅模擬和異常偵測,以評估 ECU 對惡意輸入的反應,涵蓋標準車用協定,包括控制器區域網路 (CAN)、本機互連網路 (LIN) 和車用乙太網路。Keysight 車用網路安全設計靈活且具備可擴充性,支援使用符合 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 要求的預先配置或使用者定義測試案例進行自動化測試執行。它透過板載實體介面直接連接到 DUT。它可以作為獨立工具部署,或整合到硬體迴路 (HIL) 測試平台中,用於在模擬駕駛條件下進行閉迴路安全驗證。想了解更多關於此解決方案的資訊嗎?探索下方資源。
Keysight IoT 安全測試解決方案結合了智慧自動化、即時分析和不斷演進的威脅涵蓋範圍,協助您在開發的每個階段驗證連網裝置的安全性。專為模擬真實網路攻擊而設計,可針對消費性和工業物聯網 (IoT) 應用,對嵌入式系統、通訊協定和韌體安全性進行高可信度測試。此 IoT 網路安全測試平台可透過點選式使用者介面 (UI) 或自動化 API 自動執行驗證。這是一款統包式評估工具,可協助您找出 IoT 裝置在安全性、法規遵循和標籤要求方面的安全漏洞。 Keysight 的 IoT 安全測試平台支援從消費性電子產品到工業 IoT 等各種裝置類型和使用案例,並提供符合 ANSI / CTA 2088-A、ETSI-EN 303 645、OWASP 和 Cyber Trust Mark 等標準的法規遵循測試。威脅情報更新和可擴充的雲端整合,可確保您無論是驗證單一裝置還是管理多個裝置,都能領先於新興風險。 需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight 車用網路安全測試讓您能夠評估車輛電子控制單元 (ECU) 和網路抵禦網路威脅的韌性,協助確保連網車用系統的安全性與合規性。該平台整合了流量產生、威脅模擬和異常偵測,以評估 ECU 對惡意輸入的反應,涵蓋標準車用協定,包括控制器區域網路 (CAN)、本機互連網路 (LIN) 和車用乙太網路。Keysight 車用網路安全設計靈活且具備可擴充性,支援使用符合 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 要求的預先配置或使用者定義測試案例進行自動化測試執行。它透過板載實體介面直接連接到 DUT。它可以作為獨立工具部署,或整合到硬體迴路 (HIL) 測試平台中,用於在模擬駕駛條件下進行閉迴路安全驗證。想了解更多關於此解決方案的資訊嗎?探索下方資源。
Keysight IoT 安全測試解決方案結合了智慧自動化、即時分析和不斷演進的威脅涵蓋範圍,協助您在開發的每個階段驗證連網裝置的安全性。專為模擬真實網路攻擊而設計,可針對消費性和工業物聯網 (IoT) 應用,對嵌入式系統、通訊協定和韌體安全性進行高可信度測試。此 IoT 網路安全測試平台可透過點選式使用者介面 (UI) 或自動化 API 自動執行驗證。這是一款統包式評估工具,可協助您找出 IoT 裝置在安全性、法規遵循和標籤要求方面的安全漏洞。 Keysight 的 IoT 安全測試平台支援從消費性電子產品到工業 IoT 等各種裝置類型和使用案例,並提供符合 ANSI / CTA 2088-A、ETSI-EN 303 645、OWASP 和 Cyber Trust Mark 等標準的法規遵循測試。威脅情報更新和可擴充的雲端整合,可確保您無論是驗證單一裝置還是管理多個裝置,都能領先於新興風險。 需要協助選擇?請查看以下資源。
運用先進的 IoT 安全評估平台,保護您的連網裝置。此解決方案專為擴充性和易用性而設計,可針對各種 IoT 應用提供自動化的網路安全驗證。您可透過點選式介面或自動化 API,執行韌體分析、協定模糊測試和弱點掃描。此平台支援 ETSI EN 303 645 和 Cyber Trust Mark 等主要標準,可簡化合規性、強化供應鏈保證,並協助您自信地推出安全且符合法規的 IoT 產品。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
安全設備測試旨在衡量設備是否能在實際條件下強制執行政策、偵測威脅並維持預期性能。關鍵指標包括檢測下的傳輸量、延遲、偵測準確度、可用性及協定處理能力。
相關參考資料可能包括 ETSI EN 303 645 等技術標準,以及美國網路信任標章 (U.S. Cyber Trust Mark) 等網路安全標籤計畫,具體取決於設備類型。這些指標之所以重要,是因為安全設備必須在正常流量、攻擊流量和混合負載下保持有效且反應靈敏。Keysight 透過設備驗證來滿足這些要求。
安全設備測試解決方案應符合目標環境、設備類型、威脅模型和標準範圍。選擇取決於使用案例是否涉及汽車系統、物聯網設備、企業邊緣基礎設施,或更廣泛的連網設備驗證。重要的考量包括合規性需求、驗證目的,以及傳輸量、延遲影響、遭受攻擊時的韌性與可重複性等可量測結果。
相關參考資料可能包括 ETSI EN 303 645 等技術標準、美國網路信任標章 (U.S. Cyber Trust Mark) 等網路安全標籤計畫,以及汽車網路安全要求,具體取決於設備類型和部署情境。Keysight 支援這些連網設備環境的驗證。
安全設備測試整合意味著將可重複的安全驗證嵌入開發、實驗室和迴歸工作流程中。這支援在軟體或配置變更時,持續檢查政策強制執行、威脅處理、韌體完整性及協定穩健性。
有用的結果包括迴歸追蹤、更早的問題偵測,以及用於標準驅動驗證的可供稽核證據。整合通常依賴於測試 API、自動化介面、協定模糊測試和弱點評估工作流程。Keysight 支援在 DevSecOps 和 CI/CD 工作流程中進行此類自動化安全驗證。
安全設備測試透過將設備暴露於實際流量、惡意輸入和部署前驗證條件,來發現弱點。常見發現包括預設或硬編碼憑證、未加密通訊、韌體弱點、暴露的偵錯介面,以及缺少安全啟動或受保護的更新機制。
這些問題可能導致未經授權的存取、篡改、資料外洩或設備完整性受損。基於標準的驗證也可能揭示連網設備的合規性差距。Keysight 透過部署前驗證來識別這些安全差距。
安全設備測試旨在驗證設備在暴露於實際流量之前,是否能強制執行政策、偵測威脅並維持性能。關鍵結果包括偵測有效性、檢測下的傳輸量、延遲影響和遭受攻擊時的韌性。
標準和法規要求也可能要求在發布前進行文件化驗證。部署前測試能及早識別配置問題、韌體弱點和性能瓶頸。Keysight 將安全驗證專業知識帶入部署前評估。
安全測試工具透過在受控、可重複的驗證情境中產生惡意和合法流量,來模擬真實世界的網路攻擊。關鍵結果包括偵測行為、阻擋率、遭受攻擊時的延遲和傳輸量穩定性。
基於標準的驗證可能參考諸如 MITRE ATT&CK 或其他安全測試方法等框架,具體取決於使用案例。這些工具可以模擬攻擊鏈、阻斷服務流量、加密酬載和畸形協定行為,以評估設備如何偵測、阻擋和復原。Keysight 為安全驗證工作流程提供真實的攻擊模擬。