AI / ML • FR3 和亞太赫茲頻率 • 神經接收器 • 非地面網路 • 智慧空中介面
電磁頻譜作業 • 衛星相控陣列 • 非地面網路 • 訊號監測
AI 工作負載模擬 • DDR • LLM 原生負載測試 • 多 Tb 超高速互連
電動車充電 • 電動車電池 • 電池化學 • 車載網路 • NCAP • 雷達/光達感測器 • EVSE
DDR 記憶體 • PCIe 互連 • 電氣和光學收發器 • 電源和訊號完整性 • PAM4
醫學影像 • HIPAA • 連網醫療裝置 • ANSI C63.27 • 醫院 IT • 網路安全 • EMR
DER 與智慧型逆變器 • 儲能系統 • 再生與可再生能源 • V2G / V2X
後量子密碼學 • 量子控制與系統架構 • 量子位元與量子位元特性分析
參數測試 • 設計資料與 IP 控制 • 矽光子學 • 電熱建模 • 晶圓計量
實作學習 · 教學實驗室 · 半導體教學解決方案 · 光子 IC 量測 · 參數測試 · 射頻與微波 · 具備產業就緒能力的畢業生 · 人力發展