Como realizar a caracterização IV de circuitos integrados de baixa potência

Unidade modular de medição de corrente
+ Unidade modular de medição de corrente

Teste IV de circuitos integrados (CI) de baixa potência

A caracterização de circuitos integrados de baixa potência requer a medição do comportamento da corrente em função da tensão em vários estados operacionais, incluindo os modos de suspensão, espera e ativo. A configuração de teste geralmente inclui uma unidade de medição e fonte (SMU) configurada para fornecer tensão ou corrente enquanto mede simultaneamente os sinais de resposta em vários nós do dispositivo. As medições devem capturar tanto as condições estáticas de corrente contínua quanto as transições dinâmicas com resolução e precisão de tempo suficientes.

O processo de medição envolve a aplicação de condições de polarização controladas, o monitoramento do consumo de corrente em diferentes estados e a captura do comportamento transitório durante transições de estado, como eventos de ligação ou ativação. A sincronização multicanal e o controle de disparo permitem medições coordenadas em vários pinos do dispositivo em teste (DUT). Os sistemas de aquisição de dados coletam formas de onda de tensão e corrente para análise, auxiliando na validação do desempenho do dispositivo em condições reais de operação.

Solução de teste IV para circuitos integrados (CI) de baixa potência

A caracterização IV de circuitos integrados de baixa potência requer recursos precisos de geração e medição, combinados com operação multicanal sincronizada e captura de dados em alta velocidade. Esta solução utiliza uma plataforma SMU de alta densidade de canais que integra funções de geração e medição de tensão e corrente, geração de pulsos e digitalização em um único sistema. Ela permite a caracterização IV tanto estática quanto dinâmica em diversos estados operacionais. O sistema oferece alta densidade de canais, com até 20 canais SMU em um formato compacto, reduzindo a complexidade dos testes e os requisitos de equipamento. Ele proporciona medições com ampla faixa dinâmica, desde correntes ultrabaixas até altas correntes transitórias, e suporta altas taxas de amostragem para capturar o comportamento transitório. Sistemas de disparo integrados permitem a sincronização precisa entre canais e equipamentos externos, possibilitando a caracterização precisa do comportamento complexo de circuitos integrados de baixa potência.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste IV para circuitos integrados de baixo consumo de energia

Como realizar a caracterização IV de circuitos integrados de baixa potência

Conheça os produtos da nossa solução de teste IV para circuitos integrados de baixo consumo de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?