Cómo realizar la caracterización IV de circuitos integrados de bajo consumo

Unidad modular de medición de corriente
+ Unidad modular de medición de fuentes

Pruebas IV de circuitos integrados (CI) de bajo consumo

La caracterización de circuitos integrados de bajo consumo requiere medir el comportamiento de la corriente en función de la tensión en múltiples estados de funcionamiento, incluidos los modos de reposo, espera y activo. La configuración de prueba suele incluir una unidad de medida y fuente (SMU) configurada para suministrar tensión o corriente, al tiempo que mide simultáneamente las señales de respuesta en múltiples nodos del dispositivo. Las mediciones deben capturar tanto las condiciones estáticas de corriente continua como las transiciones dinámicas con suficiente resolución y precisión temporal.

El proceso de medición consiste en aplicar condiciones de polarización controladas, supervisar el consumo de corriente en los distintos estados y registrar el comportamiento transitorio durante las transiciones de estado, como los eventos de encendido o de activación. La sincronización multicanal y el control de disparo permiten realizar mediciones coordinadas en varios pines del dispositivo sometido a prueba (DUT). Los sistemas de adquisición de datos recogen las formas de onda de tensión y corriente para su análisis, lo que permite validar el rendimiento del dispositivo en condiciones reales de funcionamiento.

Solución de pruebas IV para circuitos integrados (IC) de bajo consumo

La caracterización IV de circuitos integrados de bajo consumo requiere capacidades precisas de generación y medición, combinadas con un funcionamiento multicanal sincronizado y una captura de datos de alta velocidad. Esta solución utiliza una plataforma SMU de alta densidad de canales que integra funciones de generación de tensión y corriente, medición, pulsación y digitalización en un único sistema. Permite realizar caracterizaciones IV tanto estáticas como dinámicas en múltiples estados de funcionamiento. El sistema admite una alta densidad de canales, con hasta 20 canales SMU en un espacio reducido, lo que reduce la complejidad de las pruebas y los requisitos de equipamiento. Ofrece un amplio rango dinámico de medición, desde corrientes ultrabajas hasta corrientes transitorias elevadas, y admite frecuencias de muestreo rápidas para capturar el comportamiento transitorio. Los sistemas de disparo integrados permiten una sincronización precisa entre los canales y los equipos externos, lo que facilita una caracterización exacta del comportamiento complejo de los circuitos integrados de baja potencia.

Véase el diagrama de bloques de la solución de prueba del circuito integrado de bajo consumo IV

Cómo realizar la caracterización IV de circuitos integrados de bajo consumo

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas IV para circuitos integrados de bajo consumo

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?