Como realizar medições de pulsos de baixa corrente

Unidade modular de medição e geração de sinais PXIe
+ Unidade modular de medição e geração de sinais PXIe

Teste de infusão intravenosa com pulsos de baixa corrente

A medição de correntes baixas e pulsos estreitos exige o fornecimento preciso de tensão ou corrente, ao mesmo tempo em que captura respostas de corrente extremamente pequenas com ruído mínimo. A configuração de teste normalmente utiliza uma unidade de medição e fonte (SMU) para realizar a caracterização de corrente versus tensão (IV), incluindo medições de fuga em polarização reversa e testes de corrente direta pulsada. Medições precisas dependem de conexões com baixo ruído, tempo de abertura otimizado e atrasos de medição controlados para reduzir os efeitos de estabilização e a absorção dielétrica.

O processo de medição envolve a configuração de varreduras de tensão ou sinais de pulso, a captura de respostas de corrente em faixas que vão de femtoamperes a miliamperes e a análise do comportamento transiente e em estado estacionário. Os testes com pulsos estreitos exigem altas taxas de amostragem para capturar transições rápidas, enquanto as medições de resposta em degrau verificam o tempo de estabilização e o desempenho da taxa de variação. Esses métodos permitem a caracterização de dispositivos semicondutores e ópticos tanto em condições de corrente contínua quanto em condições transientes.

Solução para medição de pulsos de baixa corrente

A medição de pulsos de baixa corrente requer uma fonte precisa e uma detecção exata da corrente em uma ampla faixa dinâmica, mantendo baixo ruído e resposta rápida a transientes. Esta solução utiliza uma unidade de medição e fonte de precisão (SMU) PXI Express (PXIe) para realizar a caracterização IV tanto em corrente contínua quanto em modo pulsado. Ela suporta medições de correntes na faixa de femtoamperes até centenas de miliamperes e permite a geração de pulsos estreitos em intervalos de até microssegundos. O sistema integra capacidade de medição de alta resolução, taxas de amostragem rápidas de até megamostras por segundo e funções de digitalização para capturar respostas transitórias. Ele suporta testes de fuga em polarização reversa, medição de corrente direta pulsada e análise de resposta em degrau. Com parâmetros de varredura configuráveis, controle de disparo e recursos de exportação de dados, a solução permite a caracterização repetível e automatizada de dispositivos semicondutores tanto em ambientes de laboratório quanto de produção.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de pulsos de baixa corrente

Como realizar medições de pulsos de baixa corrente

Conheça os produtos da nossa solução de medição de pulsos de baixa corrente

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?