如何測量 802.11 無線區域網路裝置的 EVM

專業訊號分析儀
+ 專業型訊號分析儀

驗證 WLAN 裝置符合最新的 802.11 IEEE 標準

測試 WLAN 裝置對最新 802.11 IEEE 標準的合規性,需要支援更高的資料速率和容量。802.11be 標準具有 320 MHz 傳輸頻寬、4096-QAM 調變,以及透過額外空間串流對多重輸入多重輸出 (MIMO) 的增強功能。IEEE 將最大允許的發射器星座圖錯誤定義為標準的一部分。允許的最大錯誤取決於資料速率或星座圖大小,因為高階星座圖需要更嚴格的調變準確度。因此,您必須滿足嚴格的錯誤向量幅度 (EVM) 要求,才能實現更大的資料容量。

量測 802.11 WLAN 裝置的 EVM,需要使用 EVM 雜訊底限夠低的測試設備,才能量測待測裝置 (DUT) 的真實效能。您需要具備寬分析頻寬、深動態範圍和低 EVM 雜訊底限的訊號分析儀。需要調變分析軟體來解調和評估 802.11 WLAN 訊號的 EVM。該解決方案應符合 IEEE 標準,並將傳輸訊號轉換為 160 MHz 或更高頻率的複雜取樣串流,具備足夠的 I/Q 振幅和相位雜訊準確度,以確保較低的量測誤差範圍。

WLAN 802.11 EVM 量測解決方案

確保您的 WLAN 裝置符合下一代 IEEE 標準,需要特定的硬體和軟體套件。Keysight WLAN 802.11 EVM 量測解決方案提供寬廣的分析和深層的動態範圍,並支援符合最新 IEEE 標準的 EVM 量測。此解決方案採用 XA5 SA6210A 專業信號分析儀,可提供低 EVM 雜訊底線。其隨即可用的量測應用程式和向量信號分析軟體,可協助您快速對 WLAN 裝置執行合格/不合格測試。此解決方案支援以下 IEEE 標準:802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax/be。

觀看 WLAN 802.11 EVM 量測解決方案示範

探索適用於 WLAN 802.11 EVM 量測解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?