如何加速網路 DevOps

Velocity Core
+ Velocity Core

透過持續測試加速網路 DevOps

網路設備與軟體團隊採用 DevOps,以更低的成本交付更多且品質更高的版本。持續測試會在代碼與基礎架構變更流經建置管線的過程中,從持續整合(CI)建置到夜間回歸測試及版本驗收,逐一進行驗證。若缺乏持續測試,持續交付便無法確保可靠性。此工作流程首先從評估現行實務開始:測試的選取方式、回歸測試的自動化程度、持續整合建置是否針對生產環境配置的複本執行,以及測試資源是否能隨需求擴展。 接著,團隊會設定業務目標(例如每月發布次數及減少問題升級)以及針對建置、回歸測試和發布測試時間的技術目標。

常見的挑戰橫亙在眼前。開發中心營運著各自獨立的分支機構與實驗室,導致分散的孤島現象,以及漫長的串行建置、測試與發布週期。自動化測試覆蓋率往往低於 50%,而現有的自動化系統可能缺乏彈性且不穩定。各部門採用不一致的指標,且虛假的失敗結果使得難以據此採取行動。開發與運維部門在敏捷性與穩定性方面存在相互衝突的優先順序。 以某製造商為例,該公司擁有超過 3,600 萬行程式碼,每年發布次數不到兩次;建置測試失敗率高達 50%,且 75% 的工程時間都耗費在修正錯誤上。團隊需要模組化的測試套件、共享的實驗室基礎架構、持續整合(CI)協調機制、彈性資源,以及一致的儀表板。

網路 DevOps 加速解決方案

是德科技結合實驗室自動化、測試自動化及 DevOps 實施專業知識,將持續測試整合至交付流程中。Velocity Core 可集中管理實體與虛擬測試實驗室,並為各流程階段配置所需拓撲結構,同時與 Jenkins 等 CI 協調工具整合。Velocity iTest 則支援跨產品變體與拓撲結構,進行可重複使用的自動化測試套件編寫、管理與執行。 是德科技的專家透過三個階段引導客戶採用此解決方案:基礎架構階段,用於整合工具並建立指標;擴展階段,用於將測試模組化並新增彈性資源;以及加速階段,用於縮短持續整合與交付週期。針對某家大型網路設備製造商,是德科技的解決方案實現了 99% 的建置、測試與發布自動化,將建置與測試時間從 46 小時縮短至 1 小時,並將發布測試時間從 4 週縮短至 24 小時。

請參閱「網路 DevOps 加速解決方案」的系統架構圖

網路 DevOps 加速解決方案

探索我們「網路 DevOps 加速解決方案」中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?