Keysight 乙太網路流量模擬器和蜂巢式基地台設計模擬器,用於性能測試的設定,包括帶有高密度 RF 埠矩陣和狀態 LED 的 Propsim F64 無線電通道模擬器、帶有多色電纜連接的流量產生和控制單元,以及一個顯示即時測試執行的桌上型顯示器,該顯示器使用 Keysight 的 Performance Test Manager 軟體進行 5G NR 測試。

適用於完整的 5G 和 ORAN 基地台性能測試的可擴充工具

Keysight 行動通訊基地台解決方案在開發過程中驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 的效能。它們透過在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (FR2) 和非地面網路中進行衰落、波束成形和負載測試,模擬真實的無線電環境。提供具備可擴充 RF 通道、寬頻寬和即時衰落功能的高效能收發器。軟體可實現自動化 KPI 測試、MIMO/大規模 MIMO 通道建模和 OTA 驗證。針對實驗室和生產環境,解決方案支援遠端頭端、雲端控制和符合標準的自動化(開放式 API)。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。

大規模 MIMO 波束成形

透過主動式天線系統的全堆疊 OTA 測試,驗證波束管理、追蹤和預編碼演算法。

即時通道衰減模擬

使用增強型衰減特性檔模擬動態 MIMO 和大規模 MIMO 通道條件,配置最高可達 64x64。

高頻 OTA 測試

在毫米波頻段執行 OTA 測試,使用經過校準的設定以進行一致性與效能特性分析。

營運商級網路環境建模

使用經業者校準的通道模型模擬網路條件,以評估實際部署情境下的效能。

產品影像
  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test

  • Test domain

    RF, Performance, Non-signaling PXIe performance

  • Technology

    5G NR, LTE, NTN, RedCap, 6G

常見問題