Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Mobilfunkbasisstationslösungen von Keysight validieren die Leistung von 5G NR, LTE und ORAN gNB während der Entwicklung. Sie simulieren realistische Funkumgebungen mit Fading, Beamforming und Lasttests in Sub-6-GHz- (FR1), Millimeterwellen- (FR2) und nicht-terrestrischen Netzen. Die Lösungen bieten leistungsstarke Transceiver mit skalierbaren HF-Kanälen, großer Bandbreite und Echtzeit-Fading. Die Software ermöglicht automatisierte KPI-Tests, MIMO/Massive-MIMO-Kanalmodellierung und OTA-Validierung. Für Labor- und Produktionsumgebungen unterstützen die Lösungen Remote-Heads, Cloud-Steuerung und standardkonforme Automatisierung (offene APIs). Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Validierung von Strahlsteuerungs-, Tracking- und Vorcodierungsalgorithmen durch Full-Stack-OTA-Tests aktiver Antennensysteme.
Simulieren Sie dynamische MIMO- und Massive-MIMO-Kanalbedingungen mithilfe erweiterter Fading-Profile mit Konfigurationen bis zu 64x64.
Führen Sie OTA-Tests in mmWave-Bändern mit kalibrierten Aufbauten zur Konformitäts- und Leistungscharakterisierung durch.
Durch die Simulation von Netzwerkbedingungen mithilfe von trägerkalibrierten Kanalmodellen kann die Leistung unter realistischen Einsatzszenarien bewertet werden.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test
Test domain
RF, Performance, Non-signaling PXIe performance
Technology
5G NR, NTN
S9110A
Der S9110A ist ein Multiband-Transceiversystem für signalfreie Messungen (Non-Signaling) bei 5G- und NTN-/Satellitenkommunikation. In Verbindung mit mehreren abgesetzten Funkeinheiten (RRH) von Keysight unterstützt das S9110A-System Messungen von 10 GHz bis 32 GHz oder 22,7 GHz bis 49,2 GHz sowie die Sub-6-GHz-FR1-Fähigkeit.
Der Keysight S9110A 5G Multiband Vector Transceiver mit einem oder zwei Transceivern deckt FR1 (380 MHz bis 6 GHz) ab, zusammen mit einem oder zwei mmWave/uWave Transceivern, die FR2 (22,7 GHz bis 49,2 GHz) oder NTN (10 GHz bis 32 GHz) abdecken.
S9160A
Die Lösung S9160A 5G Massive MIMO RF Beamforming Test Accelerator dient dem Testen von Open RAN Radio Units (O-RU) und kompletten Basisstationen mit RF MIMO und Massive MIMO RF Beamforming.
Keysight liefert die S9160A Massive MIMO und MIMO RF Beamforming Test Accelerator Lösung für Open RAN Radio Unit (O-RU) und komplette Basisstations-RF-MIMO- und Massive-MIMO-RF-Beamforming-Tests.
Führen Sie 4TR bis 64TR Massive MIMO und MIMO instant multiport RF MIMO Beamforming-Messungen oder sequentielle Massive MIMO RF Antennenport Beamforming-Messungen durch.
Die Lösung ist erweiterbar und umfasst Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Leistungsprüfung von Mobilfunkbasisstationen bewertet, wie gut ein 5G gNB (Node B der nächsten Generation) unter realen Funkbedingungen funktioniert. Diese Art von Test ist entscheidend, da sie sicherstellt, dass die Basisstation:
Bewältigt realistische HF-Szenarien, einschließlich Fading, Mobilität und Interferenzen.
Erfüllt die erwarteten 5G-KPIs, wie Durchsatz, Latenz und Beamforming-Genauigkeit.
Entspricht den 3GPP-Standards und gewährleistet so Interoperabilität und regulatorische Akzeptanz.
Ist bereit für den Einsatz, indem Probleme vor der Inbetriebnahme in kommerziellen Netzwerken identifiziert werden.
Da 5G-Netze auf Massive MIMO, Millimeterwellen und dynamischer Spektrumnutzung basieren, müssen Basisstationstests die Komplexität realer Implementierungen abbilden. Dies umfasst nicht nur Herausforderungen im Bereich der Funktechnik, sondern auch die Steuerung von Signalisierung, Timing und Benutzermobilität über mehrere Frequenzbänder und Funkkonfigurationen hinweg.
Massive-MIMO-Beamforming-Tests dienen der Überprüfung der Fähigkeit einer 5G-Basisstation, Hochfrequenzenergie (HF-Energie) präzise über große Antennenarrays zu steuern und zu lenken. Diese Tests gewährleisten, dass die Basisstation mehrere gleichzeitige Verbindungen effizient verwalten kann, indem sie die Signale genau dorthin lenkt, wo sie benötigt werden.
Warum ist das wichtig?
Optimiert die Abdeckung: Durch die Fokussierung der HF-Energie auf bestimmte Benutzer oder Geräte verbessert Beamforming die Signalstärke und -qualität, selbst in schwierigen Umgebungen wie städtischen Gebieten oder in Innenräumen.
Erhöht die Benutzerkapazität: Massive MIMO ermöglicht es Basisstationen, viele Benutzer gleichzeitig zu bedienen, indem räumliches Multiplexing eingesetzt wird. Dadurch werden Interferenzen reduziert und der Netzwerkdurchsatz verbessert.
Verbessert die Spektraleffizienz: Effizientes Beamforming maximiert die Datenübertragung innerhalb begrenzter Spektrumressourcen, ein entscheidender Faktor bei dichten 5G-Netzen.
Anpassungsfähigkeit an dynamische Umgebungen: Tests bestätigen die Fähigkeit des Systems, die Strahlmuster in Echtzeit anzupassen, wenn sich Benutzer bewegen oder sich die Umgebungsbedingungen ändern.
Unterstützt Advanced 5G-Funktionen: Massive MIMO und Beamforming sind grundlegende Technologien, die hohe Datenraten, geringe Latenzen und eine verbesserte Zuverlässigkeit in 5G-Netzwerken ermöglichen.
Die Echtzeit-Fading-Emulation ist eine leistungsstarke Testmethode, die die dynamischen und komplexen Bedingungen des Funkkanals nachbildet, denen eine 5G-Basisstation in der realen Welt ausgesetzt ist. Dies umfasst Effekte wie:
Dopplerverschiebungen, die durch Benutzer- oder Objektbewegungen verursacht werden.
Mehrwegeausbreitung , bei der Signale von Oberflächen reflektiert werden und so mehrere sich überlappende Pfade entstehen.
Signalabschwächung aufgrund von Hindernissen und Umweltveränderungen.
Nutzermobilitätsszenarien , die die Bewegung von Nutzern mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in verschiedene Richtungen simulieren.
Warum ist dies für Basisstationstests wichtig?
Validiert die Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen: Gewährleistet, dass die Basisstation trotz der sich ständig ändernden Funkumgebung zuverlässige Verbindungen aufrechterhalten kann.
Testet adaptive Algorithmen: Bestätigt, dass Beamforming, Handover und Leistungssteuerung korrekt auf Fading und Mobilität reagieren.
Reduziert kostspielige Feldversuche: Ingenieure können verschiedene Szenarien im Labor simulieren, was die Entwicklung beschleunigt und die Zuverlässigkeit verbessert.
Optimiert die Netzwerkstabilität: Hilft dabei, die Basisstation so einzustellen, dass sie Signalschwankungen besser bewältigt und so das Benutzererlebnis in dichten und mobilen Umgebungen verbessert.
Die Echtzeit-Fading-Emulatoren von Keysight bieten hochpräzise und wiederholbare Simulationen, die es Ingenieuren ermöglichen, Basisstationen vor der Inbetriebnahme umfassend auf ihre Belastbarkeit zu testen.
Eine entscheidende Methode zur Bewertung von 5G-Basisstationen, die in den FR2-Frequenzbändern (typischerweise ab 24 GHz) arbeiten, ist die drahtlose (OTA) Millimeterwellen-Testung. Hierbei sind herkömmliche Kabelverbindungen aufgrund der Eigenschaften von Millimeterwellensignalen unpraktisch oder unmöglich.
Warum sind mmWave-OTA-Tests notwendig?
Bestätigt die Leistungsfähigkeit in der Praxis: Da Millimeterwellensignale sehr kurze Wellenlängen aufweisen und stark von Blockierung und Reflexion betroffen sind, simuliert die OTA-Prüfung die Ausbreitung von Signalen im freien Raum.
Bewertet Beam Steering und Massive MIMO: OTA-Tests gewährleisten, dass die Basisstation die Strahlen präzise ausrichten und formen kann, um starke Verbindungen zu den Nutzern aufrechtzuerhalten.
Gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: OTA-Tests bestätigen, dass die Geräte die Emissions-, Leistungs- und sonstigen gesetzlichen Anforderungen in der tatsächlichen Strahlungsumgebung erfüllen.
Kompensiert Kabelverluste und Antenneneffekte: Bei Millimeterwellenfrequenzen verursachen Kabel und Steckverbinder erhebliche Verluste, wodurch kabelgebundene Tests für die Systemleistung unzuverlässig werden.
Testet komplexe Szenarien: OTA-Tests ermöglichen die Bewertung unter verschiedenen Winkeln, Entfernungen und Umgebungsbedingungen, die reale Einsatzsituationen simulieren.
Die mmWave OTA-Testlösungen von Keysight bieten präzise und wiederholbare Messmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass 5G FR2-Basisstationen die Leistungs- und Konformitätsanforderungen erfüllen.
Die Leistungstests von Basisstationen und die Tests von Benutzergeräten (UE) oder O-RAN zielen auf unterschiedliche Schichten und Aspekte des 5G-Netzwerks ab und erfordern daher unterschiedliche Ansätze und Werkzeuge.
Wesentliche Unterschiede:
Basisstationstests:
Der Fokus liegt auf der Qualität des HF-Ausgangssignals, um sicherzustellen, dass der Sender die Anforderungen an Leistung, Spektralmaske und Modulationsgenauigkeit erfüllt.
Bewertet die Leistung der physikalischen Schicht, wie z. B. die Fehlervektormagnitude (EVM), die Signalqualität und das Verhalten von Massive-MIMO-Antennen.
Testet, wie die Basisstation mit hohen Lasten und mehreren gleichzeitigen Benutzern umgeht, einschließlich Beamforming und dynamischer Anpassung.
Beinhaltet drahtlose Übertragung (OTA) und Kanalemulation zur Validierung der HF- und Antennenleistung in der Praxis.
UE-Tests:
Schwerpunkt ist die Funktionalität der Protokollschicht, einschließlich Signalisierung, Übergabe und Datendurchsatz.
Überprüft Timing, Mobilität und Interoperabilität mit verschiedenen Basisstationen.
Schwerpunkte sind Stromverbrauch, Akkulaufzeit und gerätespezifische HF-Eigenschaften.
O-RAN-Test:
Konzentriert sich auf offene Schnittstellenstandards, Netzwerkkoordination und Interoperabilität zwischen disaggregierten RAN-Komponenten.
Prüft die Protokollkonformität, die Zeitsynchronisation und die Fronthaul-/Backhaul-Kommunikation.
Erfordert umfangreiche softwarebasierte Emulations- und Netzwerk-Orchestrierungswerkzeuge.
Da sich die einzelnen Testbereiche mit unterschiedlichen technischen Herausforderungen auseinandersetzen, sind für eine genaue Validierung spezialisierte Werkzeuge und Testaufbauten erforderlich.
Eine Carrier-Grade 5G-Basisstationstestlösung bietet ein Höchstmaß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Realismus, um sicherzustellen, dass Basisstationen in realen kommerziellen Netzwerken wie erwartet funktionieren.
Wichtigste Merkmale einer Testlösung in Carrier-Qualität:
Realistische Kanalmodelle: Verwendet validierte und standardisierte drahtlose Kanalmodelle (einschließlich Mehrwegeausbreitung, Fading und Doppler-Effekte), die die tatsächlichen Einsatzumgebungen weltweit widerspiegeln.
KPI-Benchmarking: Misst wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Durchsatz, Latenz, Zuverlässigkeit und Spektraleffizienz anhand von Benchmarks, die von führenden Mobilfunknetzbetreibern definiert wurden.
Mobilitätsprofile: Simuliert realistische Bewegungsmuster von Benutzern und Geräten, einschließlich Fußgänger-, Fahrzeug- und Hochgeschwindigkeitsszenarien, um die Leistung von Übergabe und Beamforming zu validieren.
Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit: Bietet hochgradig wiederholbare Testszenarien, um konsistente und vergleichbare Ergebnisse über verschiedene Labore und im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
Konformität und Interoperabilität: Gewährleistet, dass das zu testende Gerät den Industriestandards und regulatorischen Anforderungen entspricht und nahtlos in Multi-Vendor-Ökosysteme integriert werden kann.
Skalierbarkeit und Flexibilität: Unterstützt komplexe Antennenkonfigurationen mit mehreren Antennen, Massive MIMO und Advanced 5G-Funktionen, um ein breites Spektrum an Einsatzszenarien abzudecken.
Carrier-Grade-Tests schließen die Lücke zwischen Laborverifizierung und realem Betrieb, minimieren kostspielige Feldausfälle und beschleunigen die Markteinführung von Basisstationen. Carrier-Grade-5G-Testlösungen sollten all diese Elemente integrieren und Mobilfunkbetreibern sowie Geräteherstellern verlässliche Testergebnisse liefern, die die realen Netzwerkbedingungen genau widerspiegeln.
Die Wahl des richtigen Testaufbaus für 5G-Basisstationen hängt von einem klaren Verständnis Ihrer Testziele, technischen Anforderungen und der Projektphase ab. So gehen Sie vor:
1. Definieren Sie Ihre Testziele:
Konzentrieren Sie sich auf die Genauigkeit des Beamformings, die Echtzeit-Fading-Emulation, die Durchsatzleistung oder die Protokollkonformität?
Unterschiedliche Ziele erfordern unterschiedliche Testmöglichkeiten und -geräte.
2. Frequenzbänder berücksichtigen:
Die FR1-Tests (Sub-6 GHz) erfordern aufgrund der Ausbreitungseigenschaften und des Antennendesigns andere Hardware und Kanalemulationsanforderungen als die FR2-Tests (mmWave).
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem die erforderlichen Frequenzbereiche unterstützt.
3. Kanal- und Bandbreitenanforderungen bewerten:
Wie viele Antennenkanäle und HF-Ketten hat Ihre Basisstation?
Welche Bandbreiten müssen unterstützt werden (z. B. 100 MHz, 400 MHz oder mehr)?
Ihre Testgeräte müssen diese Spezifikationen erfüllen oder übertreffen, um genaue Ergebnisse zu liefern.
4. Test über Funk (OTA) vs. über Kabel:
OTA-Tests sind notwendig, um die Leistung von Antennen, Beamforming und mmWave-Szenarien zu validieren, bei denen Kabel unpraktisch sind.
Kabelgebundene Tests können für eine erste Laborvalidierung der Signalqualität und der Parameter der physikalischen Schicht ausreichend sein.
5. Passen Sie die Werte Ihrer Entwicklungsstufe an:
Forschungs- und Entwicklungsphase: Erfordert möglicherweise flexible, modulare Testaufbauten, um neue Funktionen zu erproben und zu entwickeln.
Validierungsphase: Erfordert eine hochgradig wiederholbare und genaue Emulation, um die Einhaltung und Leistung im Vergleich zu den Standards zu überprüfen.
Integration & Produktion: Fokus auf Geschwindigkeit, Automatisierung und Skalierbarkeit bei Fertigungstests.
6. Weitere Überlegungen:
Unterstützung für Massive MIMO und Mehrbenutzerszenarien.
Fähigkeit zur Simulation realistischer Mobilitäts- und Verblassungsbedingungen.
Skalierbarkeit für zukünftige Upgrades im Zuge der Weiterentwicklung von Standards.