Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de estação base celular da Keysight validam o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB durante o desenvolvimento. Elas emulam ambientes de rádio realistas com fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), mmWave (FR2) e não terrestres. Oferecem transceptores de alto desempenho com canais RF escaláveis, largura de banda ampla e fading em tempo real. O software permite testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO/Massive MIMO e validação OTA. Para laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a cabeças remotas, controle em nuvem e automação alinhada aos padrões (APIs abertas). Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Valide algoritmos de gerenciamento de feixe, rastreamento e pré-codificação com testes OTA completos de sistemas de antenas ativas.
Simule condições de canal MIMO dinâmico e MIMO massivo usando perfis de desvanecimento aprimorados com configurações de até 64x64.
Realize testes OTA em bandas mmWave usando configurações calibradas para caracterização de conformidade e desempenho.
Simule condições de rede usando modelos de canal calibrados pela operadora para avaliar o desempenho em cenários de implantação realistas.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test
Test domain
RF, Performance, Non-signaling PXIe performance
Technology
5G NR, NTN
S9110A
O S9110A é um sistema transceptor multibanda para medições sem sinalização de comunicação 5G e NTN/satélite. Trabalhando com vários cabeçotes de rádio remotos (RRH) da Keysight, o sistema S9110A suporta medições de 10 GHz a 32 GHz ou 22,7 GHz a 49,2 GHz, bem como capacidade FR1 abaixo de 6 GHz.
O transceptor vetorial multibanda 5G Keysight S9110A com um ou dois transceptores cobre FR1 (380 MHz a 6 GHz) juntamente com um ou dois transceptores mmWave/uWave que cobrem FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) ou NTN (10 GHz a 32 GHz).
S9160A
A solução S9160A 5G Massive MIMO RF Beamforming Test Accelerator destina-se a unidades de rádio Open RAN (O-RU) e a testes completos de RF MIMO e RF beamforming Massive MIMO em estações base.
A Keysight oferece a solução S9160A Massive MIMO e MIMO RF Beamforming Test Accelerator para Open RAN Radio Unit (O-RU) e testes completos de RF MIMO e massive MIMO RF beamforming para estações base.
Realize medições de beamforming RF MIMO multiportas instantâneas MIMO e MIMO massivo de 4TR a 64TR ou medições sequenciais de beamforming de porta de antena RF MIMO massivo.
A solução é extensível para incluir:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O teste de desempenho da estação base celular avalia o desempenho de um gNB 5G (Node B de próxima geração) em condições reais de rádio. Esse tipo de teste é fundamental porque garante que a estação base:
Lida com cenários de RF realistas, incluindo desvanecimento, mobilidade e interferência.
Oferece os KPIs 5G esperados, como taxa de transferência, latência e precisão de beamforming.
Em conformidade com as normas 3GPP, garantindo interoperabilidade e aceitação regulamentar.
Está pronto para implantação, identificando problemas antes de entrar em operação em redes comerciais.
Como as redes 5G dependem de MIMO massivo, mmWave e uso dinâmico do espectro, os testes das estações base devem replicar a complexidade das implantações reais. Isso inclui não apenas desafios de RF, mas também sinalização de controle, temporização e mobilidade do usuário em várias bandas de frequência e configurações de rádio.
O teste de beamforming MIMO massivo é o processo de verificação da capacidade de uma estação base 5G de controlar e direcionar com precisão a energia de radiofrequência (RF) por meio de grandes conjuntos de antenas. Esse teste garante que a estação base possa gerenciar com eficiência várias conexões simultâneas, direcionando os sinais exatamente para onde são necessários.
Por que isso é importante?
Otimiza a cobertura: Ao concentrar a energia de RF em usuários ou dispositivos específicos, o beamforming melhora a intensidade e a qualidade do sinal, mesmo em ambientes desafiadores, como áreas urbanas ou interiores.
Aumenta a capacidade do usuário: o Massive MIMO permite que as estações base atendam a muitos usuários simultaneamente usando multiplexação espacial, reduzindo a interferência e melhorando a taxa de transferência da rede.
Aumenta a eficiência espectral: a formação eficiente de feixes maximiza a transmissão de dados dentro de recursos espectrais limitados, um fator crítico em implantações 5G densas.
Adapta-se a ambientes dinâmicos: Testes confirmam a capacidade do sistema de adaptar os padrões de feixe em tempo real, conforme os usuários se movem ou as condições ambientais mudam.
Suporta recursos 5G avançados: Massive MIMO e beamforming são tecnologias fundamentais que permitem altas taxas de dados, baixa latência e maior confiabilidade em redes 5G.
A emulação de desvanecimento em tempo real é uma técnica de teste poderosa que replica as condições dinâmicas e complexas do canal sem fio que uma estação base 5G encontrará no mundo real. Isso inclui efeitos como:
Desvios Doppler causados pelo movimento do usuário ou do objeto.
Propagação multipath, em que os sinais refletem nas superfícies, criando múltiplos caminhos sobrepostos.
Diminuição do sinal devido a obstáculos e alterações ambientais.
Cenários de mobilidade do usuário, simulando usuários se movendo em várias velocidades e direções.
Por que isso é importante para os testes de estações base?
Valida o desempenho em condições reais: garante que a estação base possa manter conexões confiáveis, apesar do ambiente de rádio em constante mudança.
Testa algoritmos adaptativos: confirma que o beamforming, as transferências e o controle de potência reagem adequadamente ao desvanecimento e à mobilidade.
Reduz testes de campo dispendiosos: os engenheiros podem simular diversos cenários em laboratório, acelerando o desenvolvimento e melhorando a confiabilidade.
Otimiza a resiliência da rede: ajuda a ajustar a estação base para lidar com flutuações de sinal, melhorando a experiência do usuário em ambientes densos e móveis.
Os emuladores de desvanecimento em tempo real da Keysight fornecem simulações altamente precisas e repetíveis, permitindo que os engenheiros realizem testes de estresse abrangentes nas estações base antes da implantação.
Um método crítico utilizado para avaliar estações base 5G operando nas bandas de frequência FR2 (normalmente 24 GHz e acima) é o teste mmWave over-the-air (OTA). É aqui que as conexões com fio tradicionais são impraticáveis ou impossíveis devido à natureza dos sinais de ondas milimétricas.
Por que os testes OTA de mmWave são necessários?
Valida o desempenho no mundo real: como os sinais mmWave têm comprimentos de onda muito curtos e são altamente suscetíveis a bloqueios e reflexões, os testes OTA replicam a forma como os sinais se propagam no espaço livre.
Avalia o direcionamento do feixe e o MIMO massivo: os testes OTA garantem que a estação base possa direcionar e moldar os feixes com precisão para manter conexões fortes com os usuários.
Garante a conformidade regulamentar: os testes OTA confirmam que os dispositivos atendem aos requisitos regulamentares de emissão, energia e outros no ambiente de radiação real.
Compensa as perdas dos cabos e os efeitos da antena: nas frequências mmWave, os cabos e conectores causam perdas significativas, tornando os testes com cabos pouco confiáveis para o desempenho em nível de sistema.
Testa cenários complexos: os testes OTA permitem a avaliação sob diferentes ângulos, distâncias e condições ambientais que imitam situações reais de implantação.
As soluções de teste OTA mmWave da Keysight oferecem recursos de medição precisos e repetíveis para garantir que as estações base 5G FR2 atendam às exigências de desempenho e conformidade.
Os testes de desempenho da estação base e os testes do equipamento do usuário (UE) ou O-RAN têm como alvo diferentes camadas e aspectos da rede 5G, exigindo abordagens e ferramentas distintas.
Principais diferenças:
Teste da estação base:
Concentra-se na qualidade da saída de RF, garantindo que o transmissor atenda aos requisitos de potência, máscara espectral e precisão de modulação.
Avalia o desempenho da camada física, como magnitude do vetor de erro (EVM), qualidade do sinal e comportamento da antena MIMO massiva.
Testa como a estação base lida com cargas elevadas e vários usuários simultâneos, incluindo beamforming e adaptação dinâmica.
Envolve emulação over-the-air (OTA) e de canal para validar o desempenho real da RF e da antena.
Testes UE:
Enfatiza a funcionalidade da camada de protocolo, incluindo sinalização, transferência e taxa de transferência de dados.
Valida o tempo, a mobilidade e a interoperabilidade com várias estações base.
Concentra-se no consumo de energia, na duração da bateria e nas características de RF específicas do dispositivo.
Testes O-RAN:
Concentra-se em padrões de interface abertos, coordenação de rede e interoperabilidade entre componentes RAN desagregados.
Testa a conformidade do protocolo, a sincronização de tempo e a comunicação fronthaul/backhaul.
Requer ampla emulação baseada em software e ferramentas de orquestração de rede.
Como cada domínio de teste aborda diferentes desafios técnicos, são necessárias ferramentas especializadas e configurações de teste para uma validação precisa.
Uma solução de teste de estação base 5G de nível operacional oferece o mais alto nível de precisão, confiabilidade e realismo para garantir que as estações base tenham o desempenho esperado em redes comerciais ativas.
Principais atributos de uma solução de teste de nível de operadora:
Modelos de canal realistas: utiliza modelos de canal sem fio validados e padronizados (incluindo multipath, fading, efeitos Doppler) que refletem ambientes de implantação reais em todo o mundo.
Benchmarking de KPI: mede indicadores-chave de desempenho (KPIs), como rendimento, latência, confiabilidade e eficiência espectral, em relação a benchmarks definidos pelas principais operadoras de redes móveis.
Perfis de mobilidade: Simula padrões realistas de movimento de usuários e dispositivos, incluindo cenários com pedestres, veículos e alta velocidade, para validar o desempenho de transferência e formação de feixes.
Reprodutibilidade e repetibilidade: fornece cenários de teste altamente repetíveis para garantir resultados consistentes e comparáveis entre laboratórios e ao longo do tempo.
Conformidade e interoperabilidade: garante que o dispositivo em teste atenda aos padrões do setor, aos requisitos regulatórios e funcione perfeitamente em ecossistemas de vários fornecedores.
Escalabilidade e flexibilidade: suporta configurações complexas de múltiplas antenas, MIMO massivo e recursos 5G avançados para cobrir uma ampla gama de casos de implantação.
Os testes de nível de operadora preenchem a lacuna entre a verificação em laboratório e a operação no mundo real, minimizando falhas de campo dispendiosas e acelerando o tempo de comercialização das estações base. As soluções de teste 5G de nível de operadora devem integrar todos esses elementos, fornecendo às operadoras móveis e aos fabricantes de equipamentos resultados de teste confiáveis que refletem fielmente as condições da rede ao vivo.
A escolha da configuração correta para o teste da estação base 5G depende de uma compreensão clara dos seus objetivos de teste, requisitos técnicos e fase do projeto. Veja como abordar isso:
1. Defina seus objetivos de teste:
Você está focado na precisão da formação de feixes, na emulação de desvanecimento em tempo real, no desempenho da taxa de transferência ou na conformidade com protocolos?
Objetivos diferentes requerem capacidades e equipamentos de teste diferentes.
2. Considere as bandas de frequência:
Os testes FR1 (Sub-6 GHz) envolvem necessidades diferentes de hardware e emulação de canal em comparação com os testes FR2 (mmWave), devido às características de propagação e ao design da antena.
Certifique-se de que seu sistema de teste suporta as faixas de frequência necessárias.
3. Avalie os requisitos de canal e largura de banda:
Quantos canais de antena e cadeias de RF sua estação base possui?
Quais larguras de banda precisam ser suportadas (por exemplo, 100 MHz, 400 MHz ou mais)?
Seu equipamento de teste deve atender ou exceder essas especificações para fornecer resultados precisos.
4. Teste Over-The-Air (OTA) vs. Teste com cabo:
Os testes OTA são necessários para validar o desempenho da antena, a formação de feixes e os cenários de ondas milimétricas em que os cabos são impraticáveis.
Testes com cabos podem ser suficientes para a validação inicial em laboratório da qualidade do sinal e dos parâmetros da camada física.
5. Adeque-se ao seu estágio de desenvolvimento:
Fase de P&D: Pode exigir configurações de teste flexíveis e modulares para experimentar e desenvolver novos recursos.
Fase de validação: Exige emulação altamente repetível e precisa para verificar a conformidade e o desempenho em relação às normas.
Integração e produção: concentra-se na velocidade, automação e escalabilidade para testes de fabricação.
6. Considerações adicionais:
Suporte para cenários MIMO massivos e multiusuário.
Capacidade de simular condições realistas de mobilidade e desvanecimento.
Escalabilidade para futuras atualizações à medida que os padrões evoluem.