Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
在 5G 基地台和元件中實作與測試 MIMO 和波束成形的 3 大主要挑戰
了解設計人員在 5G 基地台和元件上實作與測試 MIMO 和波束成形時,必須克服的 3 項關鍵挑戰。
用於測試 LTE-A 使用者設備資料傳輸量效能的解決方案
本應用說明旨在提供使用快速、彈性且符合未來需求的單機測試儀 (OBT),對 LTE-A UE 效能進行簡化、真實世界的功能和 RF 測試。
[ECU 測試] 在桌上型儀器上執行自動輸入/輸出靜態特性測試
傳單
掌握您的下一個 PCI Express® 測試 J-BERT M8020A 高效能 BERT
PCI Express 接收器測試概觀,內容涵蓋不同的傳輸速度和規格,並介紹基於 J-BERT M8020A 的測試設定。
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
適用於衛星操作與維護的進階 FieldFox 現場測試
利用便攜式 FieldFox 分析技術,執行衛星射頻測量、驗證地面站性能,並排除干擾問題。
3 查看
FieldFox 衛星操作與維護入門現場測試
查看衛星地面站安裝、維護、服務與修理所需的測試。
4 查看
增加連接埠的重要性日益提升
對多埠測試的需求促使 VNA 採用基於開關的解決方案。當基於開關的解決方案不再足夠時,VNA 本身被重新構想並針對多埠測試進行了優化。
VXG 系列微波信號產生器
Keysight VXG 為雙通道向量訊號產生器,頻率最高可達 110 GHz,每個通道提供 2.5 GHz 的調變頻寬,可協助您更快實現下一個突破。
E5080A ENA 向量網路分析儀 與 E5092A 可配置多埠測試裝置
E5080A ENA 向量網路分析儀 了解 E5080A ENA 向量網路分析儀如何協助您降低測試設備成本,同時不犧牲主動和被動元件的測試品質。
適用於毫米波 5G NR 裝置與系統的 OTA 測試
本文件探討空中傳輸 (OTA) 測試的挑戰,以及毫米波裝置的相關測試方法,包括相控陣列技術、毫米波波束成形和波束導向。
Scienlab 充電檢測系統 - 全面驗證所有電動車和 EVSE 充電介面的互通性
深入了解是德科技 Scienlab 充電檢測系統(CDS)的關鍵功能。此應用說明以多個範例,展示了如何使用充電測試解決方案進行故障分析與測試。CDS 是一套模組化解決方案,適用於對 EV/EVSE 充電介面進行符合性與互通性測試。
瞭解 5G 共存測試要求
5G NR 必須在現有蜂巢式頻段的鄰近頻譜中運作,有時甚至與其他無線通訊系統共用相同頻譜,這會產生新的共存問題。身為裝置設計人員,您需要確保您的 5G NR 設計能達到目標效能,並能與可能共用重疊頻譜或產生邊帶干擾的 4G、Wi-Fi 及其他無線通訊系統共存。
相干光通訊測試挑戰
本應用說明著重於新一代光纖通訊系統的測試和疑難排解,這些系統必須支援 100 Gb/s、400 Gb/s 或更高資料速率。
如何使用 Keysight N6790 系列最佳化電源供應器測試
Keysight N6790 系列電子負載模組為電源供應器測試提供無與倫比的效能和速度。無論是任何測試環境中的桌上型或系統應用,您都可以信賴其卓越的效能和功能所帶來的高品質和可靠性。
適用於 802.11ac MIMO 和波束成形設計與測試的解決方案
本「802.11ac MIMO 設計與測試解決方案」應用說明深入探討了如何結合模擬與測試解決方案,以實現高效能 802.11ac MIMO 設計。
適用於混合動力與電動車 DC:DC 轉換器設計與測試的新興解決方案
本文件討論了電動車 (EV) 中 DC:DC 轉換器的設計和測試挑戰,以及為降低成本壓力和提供性能保證所需的新型 EV 測試解決方案。
N9912A 4/6 GHz FieldFox射頻分析儀 - 技術總覽
了解 FieldFox RF 分析儀如何解決無線服務供應商最嚴峻的挑戰。FieldFox 是目前市場上用於無線安裝和維護最整合的手持式儀器。
適用於 802.11p 車載環境無線存取 (WAVE) 量測的解決方案
本應用說明提供了關於如何加速互聯汽車 802.11p 裝置設計和測試的見解,透過使用一系列靈活、高效能的解決方案。
尋找感興趣的產品?