標準桌上型直流電源供應器

自動變換範圍與遠端感測功能

Keysight 進階桌上型直流電源供應器分為兩個級別。NB1 級包含 E36100 系列,NB2 級則包含 E36200 系列和 E36441A 電源供應器。進階直流電源供應器可為您的待測裝置提供 30 W 至 400 W 的功率。自動範圍切換功能可在所有電壓位準下產生更大的電流。自動串聯和自動並聯選配可在需要單一更高功率輸出源時,內部結合輸出,從而為各種應用提供靈活的輸出利用。您可選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的電源供應器。

自動變換範圍輸出

自動調整輸出電壓和電流,在每個電壓設定下提供最大電流,使其成為測試具有動態電壓和電流要求的元件的理想選擇。

寬廣的電壓和電流範圍

透過在廣泛的電壓和電流範圍內供電,而無需多個專用電源,進而提高工作台空間利用率。

低漣波和雜訊

憑藉小於 350 µVrms 的漣波和雜訊,乾淨的輸出可將干擾降至最低,並在精密電路測試期間保護敏感元件。

遙測

補償由於電阻而在電源線中發生的電壓降 — 這在長電纜和高電流情況下尤其重要。

產品影像
  • 最大功率

    30 W 至 400 W

  • 每個輸出的最大電流

    2 A 至 20 A

  • 每個輸出的最大電壓

    6 V 至 60 V

  • 輸出數目

    1 至 4

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    25 ms 至 60 ms

  • Arbitrary waveform generation

    No

最熱門配置

自訂產品配置
NB1 級桌上型直流電源供應器,40 W
NB1 級桌上型直流電源供應器,40 W
型號
E36103B
最大功率
40 W
每個輸出的最大電流
2 A
每個輸出的最大電壓
20 V
輸出數目
1
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
50 ms
任意波形產生
否
NB2 級桌上型直流電源供應器,200 W,自動範圍
NB2 級桌上型直流電源供應器,200 W,自動範圍
型號
E36232A
最大功率
200 W
每個輸出的最大電流
10 A
每個輸出的最大電壓
60 V
輸出數目
1
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
50 ms
任意波形產生
否
NB2 級桌上型直流電源供應器,400 W,雙輸出,自動範圍
NB2 級桌上型直流電源供應器,400 W,雙組輸出,自動範圍
型號
E36233A
最大功率
400 W
每個輸出的最大電流
20 A
每個輸出的最大電壓
30 V
輸出數目
2
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
50 ms
任意波形產生
否

常見問題