PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 3 個 (共 3 個)

PXIe 1 GHz 示波器影像
PXIe 1 GHz 示波器
型號
M9243A
類比通道
2
頻寬
1 GHz
數位通道
0
PXIe 500 MHz 示波器影像
PXIe 500 MHz 示波器
型號
M9242A
類比通道
2
頻寬
500 MHz
數位通道
0
Image of  PXIe 200 MHz 示波器
PXIe 200 MHz 示波器
型號
M9241A
類比通道
2
頻寬
200 MHz
數位通道
0
全部清除