涵蓋廣泛範圍的可靠功率量測

Keysight 寬動態範圍功率感測器在廣泛的範圍內提供精確可靠的功率量測。這些感測器專為嚴苛的射頻和微波應用設計,提供從 10 MHz 到 33 GHz 的廣泛頻率覆蓋,確保在各種測試環境中的多功能性。憑藉高達每秒 50,000 次讀數的高取樣率,它們能以卓越的準確度捕捉快速變化的訊號。其 4 路二極體堆疊設計實現無縫的範圍轉換,消除量測間隙並提高複雜和動態訊號分析的準確度。無論是在無線通訊、雷達測試還是半導體特性分析中,Keysight 寬動態範圍功率感測器都能提供高性能功率量測所需的精確度和速度。

寬廣的動態範圍

提供涵蓋寬廣動態範圍的精確功率量測,實現弱訊號和強訊號之間的無縫切換。

高取樣率 

提供快速的量測速度,可在動態和時間敏感的測試環境中精確捕捉功率位準的快速變化。

寬廣的頻率覆蓋範圍

在寬廣的頻率範圍內提供一致的功率量測性能,非常適合多頻段裝置特性分析和系統測試。

量程切換

透過結合 4 路徑二極體堆疊設計和並行資料擷取路徑,確保無縫的範圍轉換和高準確度。

產品影像
  • Frequency range

    50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    APC, Type-N, 3.5 mm (m)

  • Measurement type

    CW only, Peak, Average, Peak-to-average

常見問題