Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight ZA2級桌上型 LCR 錶包含 E4980B 系列,其功能遠超基本阻抗測試。它們可對被動元件提供高度精確可靠的量測,支援高達 3 GHz 的頻率範圍。我們的桌上型 LCR 錶可在各種測試條件下(例如不同的頻率、訊號位準和偏壓),精確量測廣泛的電氣參數,包括電阻、電容、電感和阻抗。選擇我們熱門的配置之一,或針對您的應用配置專屬方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
準確度高、可重複的量測,基本準確度低至 0.05%,可確保被動元件的可靠特性分析。
包含穩健的開路、短路和負載補償方法,可最大限度地減少由測試夾具、纜線效應和雜散阻抗引起的量測誤差。
實現對訊號電壓和電流的精確控制,以符合待測裝置 (DUT) 的操作條件,用於評估非線性或敏感元件。
配備標準 LAN、USB 和 GPIB 介面,可進行遠端控制並無縫整合至自動化測試系統,非常適合高產能生產線。
最高頻率
1 MHz 至 3 GHz
Target DUT
Capacitors, General-purpose device, Material
類型
Benchtop
是德科技 E4981B 電容計為陶瓷電容器製造測試提供最佳性能。E4981B 具有快速量測速度和卓越的準確度,成為業界的新標準。
量測時間
基礎準確度
更多功能
可取代 4268A、4288A 和 E4981A 的完整解決方案
E4981B 電容計提供高速且可靠的量測,適用於生產線上的陶瓷電容器測試。E4981B 實現了從小到大電容值的精確量測能力。E4981B 電容計有助於提高測試產能,同時為陶瓷電容器測試實現卓越的元件品質。
Keysight E4980B 精密 LCR 量測儀結合了準確度、速度和多功能性,適用於廣泛的元件量測。E4980B 是用於一般研發和元件與材料製造測試的必備工具,可在低阻抗和高阻抗範圍內提供快速量測速度和性能。
多功能 LAN、USB 和 GPIB PC 連接性可提升您的設計和測試生產力。對於材料量測,E4980B 搭配 Keysight N1500A-005/006 材料量測套件,可簡化從夾具設定到報告產生的量測過程。
執行 SMD 電感器和 EMI 濾波器等被動式元件的製造測試時,您需在高頻率上進行阻抗測試。此時,Keysight E4982A LCR 錶可提供最佳測試效能。 除了製造測試外,E4982A 的序列式量測等強大功能還可應用於研發領域,以提供品質保證。 E4982A 提供無與倫比的量測速度和可重測性,以及出色的準確度和阻抗範圍,樹立了高速元件測試的新標竿。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
LCR 電錶在定義的頻率和電壓條件下,測量阻抗、電容、電感、電阻、耗散因數和品質因數等關鍵參數。這些參數有助於確定元件在實際電路中的性能,尤其是在不同的操作條件下。參數測試可確保電子元件和系統在實際條件下按預期運行,為設計驗證、品質保證和故障排除提供有價值的資料。
參數量測在產品生命週期的各個階段都至關重要。在設計階段,您可以評估元件參數,以驗證其是否符合系統規格。在製造階段,您可以使用 LCR 電錶來確保產品品質和合規性。系統部署後,LCR 電錶可用於驗證功能行為,並診斷性能衰退或損壞。
如果沒有 LCR 電錶提供的精確測量,設計將會因未經檢查的效率低下而遭受損失,並有災難性故障的風險。精確量化材料或元件中對電流的這種阻抗,可讓工程師為最佳性能量身定制設計。
錯誤補償在 LCR 電錶中至關重要,因為它能修正測試設定所引入的系統誤差(特別是纜線、夾具和接觸電阻所造成的誤差),從而確保量測的準確性和可靠性。
當您測量小型元件時,尤其是在更高頻率下,即使是微小的誤差來源,例如雜散電容、引線電感或測試引線的寄生電阻,都可能顯著扭曲實際測量結果。這些誤差可能使電容器看起來比實際具有更多電感,或使電感器看起來具有更多電阻。
透過執行補償,LCR 量測儀基本上能「歸零」測試環境的影響,以便僅量測待測裝置(DUT)的真實特性。這在需要高精確度或元件值非常小的應用中尤其重要,例如射頻、醫療或航太電子產品。
為整合至高產能生產線,LCR 錶必須兼具速度、準確度和無縫自動化支援。快速量測速度對於跟上快速測試週期至關重要。高準確度和可重複性同樣重要,可確保一致的品質控制,尤其是在測試嚴格的公差時。自動化是另一個關鍵要求。用於生產的 LCR 錶應透過 USB、LAN 和 GPIB 等標準介面支援遠端控制功能。支援可靠的測試夾具對於最大限度地減少引線電阻和最大限度地提高量測精度也至關重要。此外,還需要開路/短路/負載補償,以消除纜線和夾具對量測的影響,確保在多個工作站或設定中獲得準確的結果。