Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
使用 E4980A/AL LCR 量測儀對無線充電系統中的線圈進行特性分析
本說明描述了 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 量測儀如何適用於特性分析無線充電系統中最常用的元件 — 線圈。
水錶製造商將開發週期縮短兩個月
藉由使用 X8712A IoT 裝置電池續航力最佳化解決方案,中國一家大型水錶製造商成功縮短了兩個月的開發與測試時間,並改進其設計,將電池續航力延長至 10 年以上。本案例研究說明了該製造商如何實現其卓越設計。
在 RF 領域更上一層樓,充滿信心
透過經銷通路銷售的射頻產品組合
提高新一代電源轉換器設計的可靠性和效率(第一部分)
為了減少二氧化碳排放,並提高車輛電氣化及其他再生能源系統的下一代電源轉換器設計的可靠性和效率,需要更好的功率元件和組件評估。
V3500A????????
這份兩頁的快速資料表重點介紹 V3500A 手持式射頻功率計的主要功能和規格。
VXG 系列微波信號產生器
Keysight VXG 為雙通道向量訊號產生器,頻率最高可達 110 GHz,每個通道提供 2.5 GHz 的調變頻寬,可協助您更快實現下一個突破。
2026 經銷產品型錄
Keysight 經銷商產品目錄提供透過經銷商銷售的 Keysight 產品總覽,並附上 K.com 連結,方便查閱產品詳細資訊。本版本為 2025 年 11 月發行的刊物。
是德科技P系列功率錶/感應器在LTE量測上的應用
P 系列功率計/感測器 LTE 量測應用技術概覽附自導式示範指南
U1190 系列鉗錶 — 產品規格書
本資料表介紹 U1190 系列鉤錶,其具備內建手電筒、Vsense 和電線分離器等功能,可協助使用者在各種工作環境中更有效率地作業。
汽車應用中功率測試的挑戰與解決方案
這份技術概覽概述了汽車電子系統、它們面臨的挑戰,以及汽車電子工程師需要哪些工具來應對這些挑戰。最後討論 Keysight 應對這些挑戰的解決方案。
休士頓大學透過遠端工程實驗室強化線上教學成效
了解在疫情期間,美國休士頓大學如何使用是德科技解決方案,建構遠端工程實驗室並上線運作。這套結合硬體和軟體的獨特解決方案,使得教授們能夠利用真實的設備,傳授學生職場所需的工程技能。
讓自動駕駛變得安全無虞
是德科技汽車和能源解決方案事業群副總裁 Thomas Goetzl 提出了他對自動駕駛汽車未來發展的見解,並說明模擬技術的進步,如何將真實駕駛情境帶入實驗室中。
N1913A ?N1914A EPM ?????
N1913A/14A EPM 系列快速參考資料
無需編程:以數位萬用電錶擷取多信號並完成分析
此白皮書將介紹 BenchVue 如何幫助您同時擷取多個信號,並快速分析接收到的資料。 您也將了解此軟體如何幫助您快速進行同步量測與量測圖表繪製,並以各種常見格式匯出資料。
在野外進行精密測量與校驗的技巧 — 使用 FieldFox 手持式分析儀
射頻/微波系統及元件的安裝、故障排除與維護,均需對其反射與傳輸特性進行量測。在野外,這類測量通常會採用手持式向量網路分析儀。為了獲得最佳的測量結果,使用者必須在野外進行校準。本應用說明將探討校準技術的最新進展,如何協助您對纜線、濾波器和放大器等射頻與微波元件進行快速且精準的測量。
E36150 系列
E36150 系列具出色的峰值功率處理能力,可因應機電式和大電容元件的啟動峰值功率突波狀況。
P93xxB Streamline 系列向量網路分析儀 (VNA)
此技術概述簡要說明 P937xB 和 P938xB Streamline 系列向量網路分析儀(VNA)的優點、軟體功能和規格資訊。
2020 年 8 月 31 日截止:提升您的工作台效能 ─ 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM
此促銷傳單說明是德科技促銷代碼 6.039:「提升您的工作台效能 – 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM」的促銷條件,以及免費獲贈手持式 DMM 的方法。
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
尋找感興趣的產品?