PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 12 個 (共 16 個)

Image of 薄型模組化電源系統主機,600 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,600 W,4 插槽
型號
N6701C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
600 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
Image of 客製配置的模組化電源系統,1,200 W
客製配置的模組化電源系統,1,200 W
型號
N6712C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
Image of 客製配置的模組化電源系統,600 W
客製配置的模組化電源系統,600 W
型號
N6711C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
600 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
Image of 薄型模組化電源系統主機,1,200 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,1,200 W,4 插槽
型號
N6702C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
Image of 薄型模組化電源系統主機,400 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,400 W,4 插槽
型號
N6700C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
400 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
Image of  配置有兩個 E4362A 模組的 E4360A SAS 主機
配置有兩個 E4362A 模組的 E4360A SAS 主機
型號
E4368A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
5 A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
130 V
量測準確度
不適用
Image of  基礎機型客製配置的模組化電源系統
基礎機型客製配置的模組化電源系統
型號
N6710C
可調轉換速率
-
任意波形產生
-
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
400 W
每個輸出的最大電壓
不適用
量測準確度
-
模組化電源系統 6 kW 主機影像,200/208 VAC
模組化電源系統 6 kW 主機,200/208 VAC
型號
MP4301A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
20 A
最大功率
6000 W
每個輸出的最大電壓
160 V
量測準確度
不適用
影像:模組化電源系統 6 kW 主機,400/480 VAC
模組化電源系統 6 kW 主機,400/480 VAC
型號
MP4302A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
20 A
最大功率
6000 W
每個輸出的最大電壓
160 V
量測準確度
不適用
Image of 配置有兩個 E4361A 模組的 E4360A SAS 主機
配置有兩個 E4361A 模組的 E4360A SAS 主機
型號
E4367A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
8.5 A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
65 V
量測準確度
0
Image of  模組化太陽能陣列模擬器主機,1,200 W
模組化太陽能陣列模擬器主機,1,200 W
型號
E4360A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
不適用
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
240 V
量測準確度
不適用
Image of  Keysight 配置E4360A SAS主機與客製的E436xA 模組
Keysight 配置E4360A SAS主機與客製的E436xA 模組
型號
E4366A
可調轉換速率
不適用
任意波形產生
每個輸出的最大電流
8.5 A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
130 V
量測準確度
0
全部清除