Choose a country or area to see content specific to your location
探索凱捷完整配件系列,專為強化與擴充儀器而設計。透過下方篩選器,快速尋找相容配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以配合您的特定量測需求,為測試系統進行配置、擴充與優化。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
按下此網頁上方的「查閱技術總覽」按鈕即可:
Keysight N1027A 是適用於 Keysight 86100 系列數位通訊分析儀(DCA)主機和模組的配件,可分為以下三大類:
Y1200B PCIe 纜線與 M9045B 配合使用,用於連接 M9502A/M9505A AXIe 機箱或 M9018A PXIe 機箱,並透過 M9021A 纜線介面連接至筆記型電腦。
Keysight kelvin 探棒組包括兩個表面鍍金的扁平夾子與特殊夾。 此設計確保您能夠非常準確連接並量測元件。接地保護連接器可排除接地相關錯誤。 鍍金層有助於減少探棒和待測元件導線之間的接觸電阻,僅而降低整體誤差!
Keysight 11059A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34465A、 34470A、34410A 和 34411A 數位萬用電錶相容。
Molex Mini-50 轉接器讓您能輕鬆連接汽車 MDI 介面。此纜線適用於汽車乙太網路 100BASE-T1 或 1000BASE-T1 的連接與測試。 Keysight AE6953A Mini-50 轉 Mini-50 纜線讓您能簡而易舉地連接汽車 MDI 介面。它專為直流至 6 MHz 的頻率範圍而設計。
3446ACCU 提供適用於 34460ATruevolt 。
此選項適用於下列機型:34460A
訂購型號:3446ACCU
升級內容:
調整需求:無
額外需求:無
安裝者與安裝時間:無安裝需求
Keysight AE6952A MATEnet 轉 MATEnet 纜線可用於連接汽車 MDI 介面及部分是德科技汽車介面。MATEnet 連接器是適用於汽車乙太網路的資料連接器。 其基於 IEEE 100BASE-T1 與 1000BASE-T1 標準,提供高達 1 Gbps 的傳輸速率。支援直流至 1 GHz 的頻率範圍。
我們建議將此纜線與 AE6943A 或 APM1000E 搭配使用,以符合汽車乙太網路 802.3bp 與 802.3bw 標準的要求。