如何測試電動代步車的電池效能

系統電源供應器
+ 系統電源供應器

針對各種操作條件測試電動車電池效能

測試低功率電動車的電池效能需要模擬電源,並滿足裝置上電、怠速、突然加速和其他操作條件。測試工程師必須瞭解電池充電/放電特性、各種負載狀況下的電池效能、系統電子,以及最重要的電池老化效能。

為了瞭解影響電池壽命的因素,測試工程師需要能提供快速電流量測無縫量程能力及相容軟體的電源供應器。這些功能可縮短多種操作模式下的測試時間,例如剖析器、模擬、充/放電和循環器。測試工程師還可透過資料擷取系統即時監控電池溫度,以深入瞭解被測裝置 (DUT) 的效能。

電動車電源解決方案

電動車電源測試解決方案

在保護 DUT 的同時測試電池效能,需要先進的電源供應器和電池測試與模擬軟體。Keysight 先進電源系統和 PathWave BenchVue 先進電池測試與模擬軟體可確保精確的量測。該解決方案提供多種測試模式,包括電池剖析、DUT 性能模擬、電池老化週期測試和電池充電性能測試。它提供動態功率與量測,內建的並聯能力最高可達 10 kW。BenchVue 軟體透過獨特的模擬電池模型,協助達到更高的準確度、可重複性和安全性。

探索我們的電動車電池測試解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?