如何測試汽車串列解碼器傳輸符合性

UXR 系列示波器
+ UXR 系列示波器

確保您的車用 SerDes 設計具備互通性和資料完整性。

測試汽車 SerDes (串列器/解串列器) 發射器,需要保持資料和訊號完整性,並確保 N 級脈衝振幅調變 (PAM-N) 網路的線性度。雖然 SerDes 標準在解決通道長度和更高頻寬要求方面取得了長足進步,但它們為整體系統實作帶來了新的複雜性,包括垂直干擾、發射系統中的非線性失真以及與其他供應商的互通性。

驗證車用 SerDes 傳輸器需要確保發送的訊號不會在接收器端造成雜訊。使用示波器作為接收器,然後將待測裝置 (DUT) 置於一系列已知狀態,以確保接收到的訊號有效。測試應包括關鍵量測,例如頻率、失真、抖動、下陷、機率頻譜密度 (PSD) 和線性度。根據 MIPI A-PHY、ASA 或其他專有標準等規範的測試計畫來測試 DUT。

汽車 SerDes 傳輸一致性解決方案

驗證車用 SerDes 傳輸器需要著重於實體層測試,因為它能提供接收器性能的確定性證據,進而證明整個系統的有效性。Keysight SerDes 傳輸一致性解決方案透過驗證連線並特性化其限制,協助您瞭解整個系統的健全狀況,以確保與其他廠商的互通性。此解決方案的測試軟體可讓您自動配置 UXR 示波器以符合每個參考規格,並提供資訊豐富的測試結果,包括餘裕和統計分析。此解決方案支援 MIPI A-PHY、ASA 和專有標準(如適用)。

觀看 SerDes 傳輸特性分析示範

探索我們的汽車 SerDes 傳輸一致性解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?