如何驗證C-V2X裝置性能

5G 無線測試平台
+ 5G 無線測試平台

設定 C-V2X 功能、協定和 RF 測試

驗證蜂巢式車聯網 (C-V2X) 裝置性能,需要結合其蜂巢式網路 (Uu) 和直接通訊 (PC5) 介面的應用程式、功能和協定測試。還需要對 Uu 和 PC5 無線鏈路中使用的發射器(功率、EVM 和 ACLR)和接收器(靈敏度和鄰近通道選擇性)進行 RF 量測。此外,還必須測試 3GPP Rel-14 C-V2X 功能,例如透過 PC5 介面在智慧交通系統 (ITS) 頻段上進行的車對車和車對基礎設施通訊。

執行所需的各種測試,需要無線網路模擬器和訊號產生器來進行全球導航衛星系統 (GNSS) 模擬。C-V2X 波形產生和應用層測試軟體可實現 V2X 的 LTE 無線電資源控制訊號、GNSS 模擬和調變分析。若要測試 C-V2X 裝置中的 ITS 堆疊,可使用 ITS 功能測試軟體來建立和執行包含不同類型 V2X 訊息的駕駛情境。

C-V2X 測試解決方案

模擬 C-V2X 訊號對於 Release 14 C-V2X 裝置的全面應用、功能、協定和 RF 量測是必要的。Keysight C-V2X 測試解決方案使用 Keysight UXM 5G 無線測試儀和 Keysight MXG 訊號產生器進行 GNSS 模擬。它利用 C-V2X 應用程式,可執行 Keysight PathWave X 系列量測應用程式套件,用於 C-V2X RF 量測,並執行 ITS 堆疊和應用層測試。

觀看 C-V2X 效能驗證示範

探索我們的 Keysight C-V2X 測試解決方案產品。

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?