如何分析PAM4接收器訊號

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

使用誤差分析深入瞭解 PAM4 接收器訊號

分析 PAM4 訊號需要量測多位元錯誤率 (BER) 和符號錯誤率 (SER)。BER 是衡量接收器品質的指標,其評估方式是計算錯誤位元與傳輸位元的比率。BER 量測對於特性分析非常重要,因為標準協會定義了 BER 的合規性要求。分析僅存在於 0 或 1 的特定錯誤,有助於排除接收器或鏈路中其他位置的問題。

同樣地,您可透過計算錯誤符號與傳輸符號的比率來判斷 SER。它以符號錯誤而非位元錯誤來表示效能。由於 PAM4 有四個符號,因此有五種可能的 SER 量測 — 每個 PAM4 符號各一個,以及一個考量所有符號的總體 SER 量測。了解這些 SER,使用者可以識別哪個 PAM4 符號發生錯誤,或特定符號發生錯誤的頻率。這種詳細的 SER 分析有助於 PAM4 系統的完整特性分析。

PAM4 接收器分析解決方案

檢定、設計和除錯使用 PAM4 訊號的鏈路需要各種 BER 和 SER 量測。Keysight PAM4 分析解決方案結合 Keysight M8040A 高效能 BERT 與進階量測軟體,以實現 BER 和 SER 的詳細錯誤分析。此解決方案支援長偽隨機二進位序列 (PRBS) 和記憶體型樣式。

觀看 PAM4 分析示範

探索我們的 PAM4 接收器分析解決方案產品。

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?