Choose a country or area to see content specific to your location
從產品開發到網路安全漏洞評估
可擴展的網路靶場系統,用於真實的資安操作訓練
高解析度實現高可信度的側通道測量
是德科技的網路安全訓練模擬器專為提供真實、實務的網路安全訓練而設計,具備靈活且便攜的平台特性。此模擬器專為教育、國防及企業應變計畫打造,整合真實攻擊情境、可擴展的網路模擬功能與多角色協作機制,使學習者能培養進攻、防禦、鑑識及威脅獵捕等關鍵操作技能。 憑藉內建的協定模擬、惡意軟體執行及即時評分功能,本訓練模擬器能簡化複雜網路演練的執行流程,無需外部基礎設施即可運作。欲深入瞭解此解決方案?請探索以下資源。
Keysight 裝置弱點分析旨在為現代嵌入式系統提供進階、高精度的安全性驗證。它將多種工具整合至單一平台,包括旁通道分析、故障注入、邏輯分析、功率監測和協定解碼。Keysight 裝置弱點分析可簡化從實驗室設定到詳細評估的硬體安全性測試。專為硬體安全性研究人員、產品開發團隊和合規性評估人員設計,可進行精確的功率和電磁 (EM) 量測,以執行旁通道攻擊 (SCA) 測試,以及用於故障注入研究的受控電壓、時脈和電磁 (EM) 瞬變。內建支援 SPI、I²C、UART 和 JTAG 協定,可在韌體執行期間進行事件觸發和同步測試。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
是德科技的網路安全訓練模擬器專為提供真實、實務的網路安全訓練而設計,具備靈活且便攜的平台特性。此模擬器專為教育、國防及企業應變計畫打造,整合真實攻擊情境、可擴展的網路模擬功能與多角色協作機制,使學習者能培養進攻、防禦、鑑識及威脅獵捕等關鍵操作技能。 憑藉內建的協定模擬、惡意軟體執行及即時評分功能,本訓練模擬器能簡化複雜網路演練的執行流程,無需外部基礎設施即可運作。欲深入瞭解此解決方案?請探索以下資源。
Keysight 裝置弱點分析旨在為現代嵌入式系統提供進階、高精度的安全性驗證。它將多種工具整合至單一平台,包括旁通道分析、故障注入、邏輯分析、功率監測和協定解碼。Keysight 裝置弱點分析可簡化從實驗室設定到詳細評估的硬體安全性測試。專為硬體安全性研究人員、產品開發團隊和合規性評估人員設計,可進行精確的功率和電磁 (EM) 量測,以執行旁通道攻擊 (SCA) 測試,以及用於故障注入研究的受控電壓、時脈和電磁 (EM) 瞬變。內建支援 SPI、I²C、UART 和 JTAG 協定,可在韌體執行期間進行事件觸發和同步測試。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
是 是是是是是是是是是是是BreakingPoint 是是是是是是是是是BreakingPoint 是是是是是是是是是是是是是是是BreakingPoint 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 本平台遵循網路殺傷鏈架構,支援攻防兩端訓練。透過學習管理系統(LMS)與學習工具互通性(LTI)整合,KCTS可實現靈活的實驗環境、評分機制及評估功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
弱點評估 系統化的流程弱點評估 旨在識別、量化並優先處理系統、網路或應用程式中已知的安全弱點。此流程著重於運用自動化工具與漏洞資料庫,發掘諸如過時軟體、錯誤設定、遺漏修補程式或弱認證機制等安全漏洞。其目標在於提供一份全面的問題清單,使相關問題能在遭惡意利用前獲得修復。
與模擬實際攻擊以利用漏洞並評估現實世界影響的滲透測試不同,漏洞評估屬於非侵入式且範圍廣泛的檢測。滲透測試旨在展示攻擊者可能達到的入侵程度,而漏洞評估則專為持續監控與風險管理而設計,使其成為常規安全維護的理想選擇。
定期漏洞評估是基礎 它們能持續提供組織安全態勢的可視性。隨著新漏洞不斷湧現及IT環境的動態特性,單次評估遠遠不足。定期掃描有助於識別新引入的風險,無論是源自軟體更新、配置變更,還是網路新增資產所帶來的威脅。
透過早期偵測漏洞,組織能優先修復問題,避免攻擊者加以利用。這種主動式方法可縮小攻擊面、協助符合資安法規(例如PCI DSS、NIST、ISO 27001),並有助於預防資料外洩或勒索軟體攻擊等高成本活動。此舉同時也是安全運作中風險導向決策的重要依據。
漏洞評估通常會揭露環境多層級中存在的一系列安全弱點。這些弱點包含作業系統與應用程式的漏洞(例如CVE通用漏洞與暴露)、設定錯誤的服務、開放的通訊埠、過時的軟體版本、預設憑證,以及遺漏的安全修補程式。
此外,評估作業可能發現網路應用程式的缺陷,例如跨站腳本攻擊(XSS)、SQL注入或不安全的會話處理機制。網路層級的問題亦常見於檢測範圍,包含弱加密協定(如SSLv3)、外露的管理介面及不當的防火牆規則。此類評估能協助組織依據業界標準評分系統(如CVSS)釐清安全漏洞的分布位置與嚴重程度。
弱點評估 組織弱點評估 依據漏洞嚴重性、潛在影響及可利用性來檢視並優先處理修復方案。高風險問題(例如存在關鍵缺陷的公開存取系統)應立即處理;中低風險發現則可依據業務影響程度及資源可用性排定時程。
除了修復措施外,組織應驗證修正方案是否正確實施,並重新掃描系統以確認漏洞已徹底封堵。同時需將評估結果整合至更廣泛的安全流程中,例如修補程式管理、配置管理及活動應變規劃。清晰的報告與追蹤機制不僅能確保責任歸屬,更能為稽核與法規遵循展現應盡的盡職調查。