Choose a country or area to see content specific to your location
TestExec SL 是一款高度彈性的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。
Form factor
Software
Type
Test Executive Software
Platform
Windows 32 bit
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight TestExec SL 軟體是可自訂、靈活的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。
這套現成的測試執行軟體具有可以完全客製化的操作介面、支援多種儀器整合的開放式架構、靈活的測試序列、簡單易用的除錯工具,以及用於大多數製造測試環境中的線路整合工具,可為測試開發人員提供莫大的幫助。
TestExec SL 可提高生產效率,尤其是為測試自動化提供了獨特的優勢,而且簡單易用。利用最新發佈的 TestExec SL 7.1,您可使用多執行緒功能來提高測試速率並縮短閒置時間。
TestExec SL 7.1
TestExec SL 安裝檔中內含使用者手冊與輔助說明檔。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。