從可預測的月付租賃訂閱服務,到產品生命週期管理解決方案,我們可協助您實現預期的業務目標。 速度更快。

KeysightAccess

KeysightAccess

透過尖端測試和技術解決方案,在瞬息萬變的技術環境中保持領先地位。 善用 KeysightAccess 服務,您可克服令人頭痛的預算限制,亦可獲得必要的測試儀器和軟體。

  • 是德科技為您提供測試系統配置所需的設備、軟體和支援,讓您能更快完成第一次量測。
  • 您無需進行繁瑣的前期投資,便可快速擴充測試功能。 靈活的訂閱期限選項讓您能隨時更換設備,以因應不斷變化的需求。
  • 您可按固定的 12、24 或 36 個月月付方案,或是期末選項來降低預算風險。

是德科技汰舊換新方案:以汰舊換新、升級換購,大幅降低成本

是德科技提供業界最靈活的汰舊換新優惠方案,可協助您降低成本、更新技術,然後提升競爭優勢。

  • 將是德科技、安捷倫或其他製造商的儀器換購為新機型。
  • 購買最新的是德科技解決方案,最高可享 50% 優惠折扣。
  • 善用是德科技汰舊換新優惠方案添購選項、軟體及更多產品。
  • 淘汰未充分利用的設備,大幅精簡資產庫存。
汰舊換新
高品質翻新設備

翻新設備:添購新設備的省錢替代方案

是德科技高品質翻新設備可節省高達 70% 的成本:

  • 宛如新品的品質
  • 已完成校驗
  • 全新的標準配件
  • 媲美新品的保固

是德科技翻新設備可節省高達 90% 的成本:

  • 完全正常的運作狀態
  • 90 天退貨保障
  • 提供重新校驗的選項
  • 提供延長保固的選項

相關服務、產品和產業

需要額外的產品生命週期服務?

查看是德科技支援和管理服務。

是德科技客服中心提供您需要的協助