使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 11 個 (共 11 個)

CyPerf 網路測試的圖片
CyPerf 網路測試
型號
938-1040

執行並排比較,以確定最具成本效益的雲端基礎設施和安全控制。符合貿易協定法案 (TAA) 的 Keysight CyPerf 套件包含 1 個 10 Gbps 授權和 10 個代理程式,提供一年期訂閱和全球浮動授權。

CyPerf 網路測試的圖片
CyPerf 網路測試
型號
938-1050

執行並排比較,以確定最具成本效益的雲端基礎設施和安全控制。符合貿易協定法案 (TAA) 的 Keysight CyPerf 套件包含 1 個 100 Gbps 授權和 10 個代理程式,提供一年期訂閱和全球浮動授權。

CyPerf 網路測試的圖片
CyPerf 網路測試
型號
938-1060

執行並排比較,以確定最具成本效益的雲端基礎設施和安全控制。符合貿易協定法案 (TAA) 的 Keysight CyPerf 套件包含 1 個 400 Gbps 授權和 40 個代理程式,提供一年期訂閱和全球浮動授權。

CyPerf 2 代理、10 Gbps、30 天訂閱的圖片
CyPerf 2 個代理,10 Gbps,30 天訂閱
型號
938-1100

CyPerf 基礎套件,含 2 個代理程式,頻寬高達 10 Gbps(30 天訂閱)。

CyPerf 2 代理、2 Gbps、30 天訂閱的圖片
CyPerf 2 個代理,2 Gbps,30 天訂閱
型號
938-1101

CyPerf 入門套件,含 2 個代理程式,最高 2 Gbps(30 天訂閱)

BreakingPoint Virtual Edition (VE) 1GE 浮動訂閱授權的影像
BreakingPoint Virtual Edition (VE) 1GE 浮動訂閱授權
型號
939-9600

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 1GE 包含 12 個月全球浮動授權和 Keysight 軟體支援訂閱。

BreakingPoint 虛擬版 (VE) 1GE 永久授權的圖片
BreakingPoint 虛擬版 (VE) 1GE 永久授權
型號
939-9609

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 包含 1GE 全球浮動永久授權。

BreakingPoint 虛擬版 (VE) 10G 訂閱授權的圖片
BreakingPoint 虛擬版 (VE) 10G 訂閱授權
型號
939-9610

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 10G 包含 12 個月的全球浮動授權和 Keysight 軟體支援訂閱。

BreakingPoint Virtual Edition (VE) 10G 浮動永久授權的影像
BreakingPoint Virtual Edition (VE) 10G 浮動永久授權
型號
939-9619

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 10G 包含全球浮動永久授權。

BreakingPoint Virtual Edition (VE) 100G 1 年期訂閱授權的影像
BreakingPoint Virtual Edition (VE) 100G 1 年訂閱授權
型號
939-9640

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 100G 包含 12 個月全球浮動授權和 Keysight 軟體支援訂閱。

BreakingPoint 虛擬版 (VE) 100G 永久授權的圖片
BreakingPoint 虛擬版 (VE) 100G 永久授權
型號
939-9649

Keysight BreakingPoint 虛擬版 (VE) 包含 100G 全球浮動永久授權。

全部清除