特定應用規格
- 在 200 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,以確保測試結果的準確度
- 在 8 GHz 時,提供 94 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
- 具有直流至 26.5 GHz 的寬操作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用
功能
- 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
- 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器
效能特性
- 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
- 長壽命週期 - 保證 2 百萬次週期,典型值為 5 百萬次週期
- 絕佳的隔離度與低 SWR
Keysight M9156C 混合式 PXI 雙路轉換切換模組整合了兩個 L7222C 同軸轉換切換器。它是一個 2 插槽寬的模組。
M9156C 在直流至 26.5 GHz 範圍內運作,可針對自動測試設備(ATE)系統的量測與自動化,提供經濟實惠的操作切換解決方案,而且不會降低射頻效能。它可用於 ATE、射頻通訊量測,以及射頻參數量測等需要以堅固的切換模組來進行訊號路由之應用。Keysight M9156C 轉換切換器可用於許多不同應用,以增加系統靈活性並簡化系統設計。例如,在兩個輸入和兩個輸出之間進行切換,或是旁路連接主動元件。
M9156C 在 2 百萬次週期壽命中,提供優異的 0.03 dB 插入損耗重複性、維持訊號完整性所需的出色隔離度,以及可降低量測不確定性的低 SWR。