旗艦示波器

效能最佳的示波器

旗艦示波器是我們性能最高的型號,非常適合新一代研發、高速相符性測試、光子元件測試等應用。使用我們頻寬最高且雜訊底限最低的示波器,克服您最艱鉅的量測挑戰。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬示波器。需要協助選擇?請參閱下方資源。

超寬頻寬

開發頻寬高達 110 GHz 的下一代技術,為尖端應用實現精確的訊號擷取與分析。

快速取樣率

透過我們高達 256 GSa/s 的最高取樣率,擷取並分析高速訊號,深入了解瞬態、抖動和雜訊。

高訊號完整性

D以低雜訊和抖動、高 ENOB 以及高達 12 位元的垂直解析度,精確顯示信號。

一致性測試軟體

測試 PCIe®、DDR、MIPI® 等新一代標準的研發合規性。

產品影像
  • Maximum bandwidth

    10 GHz 至 110 GHz

  • Analog channels

    2 至 4

  • Maximum sample rate

    128 GSa/s 至 256 GSa/s

  • Maximum memory depth

    2 Gpts 至 8 Gpts

  • Display size

    15.4 inch 至 15.6 inch

  • ADC resolution

    10 bits 至 12 bits

  • Front-end connector size

    1 mm 至 3.5 mm

  • Brands included

    UXR Series

常見問題