多埠射頻收發器基地台測試解決方案

快速輕鬆地執行 MIMO 和大規模 MIMO 射頻波束成形測試

是德科技解決方案的獨特功能,可滿足 RAN 和 O-RAN 基地台配置中,MIMO 和大規模 MIMO 射頻單元的多天線埠射頻測試需求。 此多收發器射頻測試儀支援天線陣列和射頻單元整合、射頻/實體層信號和波束權重及形狀的量測、功能性 L1/L2 測試,以及連接至真實使用者裝置之真實網路基地台上的端對端 MIMO 和射頻波束成形量測。

MTRX-Hero-Image.png

5G 多頻段向量收發器基地台射頻測試解決方案


是德科技多頻段向量收發器測試解決方案使用通用的軟體和精準的量測科學,讓您能順利地將工作流程一路推展到量產製造測試階段。

業界體積最輕巧的解決方案,採用易於擴充的模組化設計,提供最低的毫米波測試成本。

是德科技客服中心提供您需要的協助