5G 다중 대역 벡터 트랜스시버 기지국 RF 테스트 솔루션


키사이트 다중 대역 벡터 트랜스시버 테스트 솔루션은 공통 소프트웨어와 정밀 측정 과학을 사용하여 대량의 테스트 생성으로 쉽게 전환할 수 있도록 지원합니다.

이러한 솔루션은 mmWave 테스트 비용이 매우 낮으며 확장 가능한 모듈식 폼 팩터를 채택하고 있어 차지하는 면적이 업계 최저 수준입니다.

다중 포트 RF 트랜스시버 기지국 테스트 솔루션

쉽고 빠른 MIMO 및 대량 MIMO RF 빔포밍 테스트

키사이트의 솔루션은 RAN 및 O-RAN 기지국 구성의 MIMO 및 Massive MIMO 무선 장치에 대한 다중 안테나 포트 RF 테스트 요구를 독자적인 방법으로 해결합니다. 다중 트랜스시버 RF 테스트 세트는 실제 사용자 디바이스에 연결된 라이브 네트워크 기지국에서 안테나 배열 및 무선 장치 통합, 모든 RF/PHY 신호 및 빔 가중치와 형상 측정, L1/L2 기능 테스트, 엔트투엔드 MIMO 및 RF 빔포밍 측정을 지원합니다.

MTRX-Hero-Image.png

다른 도움이 필요하십니까?