5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバー基地局RFテストソリューション


キーサイトのマルチバンド・ベクトル・トランシーバー・テスト・ソリューションは一般的なソフトウェアと精度の高い測定技術を使用して、高容量の製造テストへの移行を容易にします。

これらのソリューションにより、ミリ波テストのコストを最低限に抑え、モジュラー式の拡張可能なフォームファクターで業界最小の設置面積を実現します。

マルチポートRFトランシーバー基地局テストソリューション

迅速かつ容易なMIMOおよび大規模MIMO RFビームフォーミングテスト

キーサイトのソリューションは、RANおよびO-RAN基地局の構成におけるMIMOおよび大規模MIMO無線ユニットのマルチ・アンテナ・ポートRFテストのニーズに独自に対応しています。 マルチトランシーバーRFテストセットは、アンテナアレイと無線ユニットの統合、すべてのRF/PHY信号とビームの質量および形状測定、機能L1/L2テスト、実際のユーザーデバイスに接続されたライブネットワーク基地局のエンドツーエンドMIMOとRFビームフォーミング測定に対応しています。

MTRX-Hero-Image.png

ご要望、ご質問はございませんか。