這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Streamline 系列向量網路分析儀
體積輕巧,效能不打折
緊湊型尺寸但有桌上型儀器的效能
提供準確且可重複的量測、自動化的編碼功能,以及一致、直覺的使用者體驗,讓您能在產品開發生命週期的各個階段,信心十足地完成任務。
購買 USB 向量網路分析儀,最高可享 35% 優惠折扣,可靠地進行裝置特性分析
在限定優惠期限內,凡購買指定的 USB VNA 硬體套件和軟體,最高可享 35% 優惠折扣。
提高開發流程的效率
大多數 USB 儀器的效能,跟桌上型儀器完全無法相提並論, 而且通常使用不同的操作介面(UI)。 由於不同平台的量測方式都不同,也欠缺自動化的編碼功能,使得從一個開發階段進入下一個階段的過程,變得更加漫長。
Keysight Streamline 系列,不論是 USB、桌上型或模組化機型,皆提供一致的操作介面、量測功能、以及自動化的編碼功能。 如此一來,您可輕易地在各種平台間分享知識和資料,因此可更有效率地推展各個產品開發階段。
搜尋符合您需求的系列
無可比擬的射頻效能
購買 USB 儀器時,您很難單憑產品規格書,來評估不同品牌、規格相似的產品。 Keysight Streamline 系列 USB VNA 採用經實證的量測科學。 它提供與高階儀器相同的圖形操作介面,方便您輕而易舉地將 Streamline 系列整合入您的工作流程。
使用合適的工具擴充您的功能
科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 藉由使用合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,您可為現有的硬體新增更多功能,並提高工作效率,進而加快產品開發流程。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助