何をお探しですか?
Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザ
小型ながら妥協のない機能を実現
コンパクトなフォームでベンチトップ性能を実現
正確かつ再現性の高い測定、自動化コード機能、一貫した直観的なユーザーエクスペリエンスを活用することで、製品の開発サイクルのあらゆる段階に安心して移行できます。
信頼性の高いデバイス特性評価用USBベクトル・ネットワーク・アナライザが最大35 %割引
対象のUSB VNAハードウェアをソフトウェアとのバンドルすると、期間限定で最大35 %割引になります。
開発プロセスの効率を向上
ほとんどのUSB型測定器はベンチトップ型測定器と同等のパフォーマンスではありません。 異なるユーザーインタフェース(UI)を持つこともあります。 プラットフォームによって測定結果や自動化コードにばらつきがあると、開発フェーズの移行に時間がかかってしまいます。
Keysight Streamlineシリーズでは、USB型、ベンチトップ型、モジュール型などすべての形状で、共通のUI、測定機能、自動化コード機能を利用できます。 これにより様々なプラットフォーム間で知識とデータを簡単に移行でき、製品開発フェーズをより効率的、効果的に移行することが可能になります。
最適なシリーズを見つけましょう
妥協のないRF性能
USB型測定器を購入する際、仕様書が似通っていてベンダー間で区別をつけにくいことがあります。 Keysight Streamlineシリーズ USB VNAは実証済みの測定技術を土台としています。 ハイエンド測定器と共通のGUIを使用しているため、Keysight Streamlineシリーズをワークフローに簡単に統合できます。
最適なツールを使用して機能を拡張する
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 現在のハードウェアからより多くの機能を提供するには、適切なアクセサリを使用して生産性を向上させ、Keysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアを使用してお客様の製品開発を加速します。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。