CCS 充電協定追蹤器

CCS 充電協定追蹤器 (CCS Tracer) 可無縫監測充電站與電動車之間的 CCS 通訊通道。

產品影像
  • Applications

    Charging communication test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Analysis

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

分析 EV 和 EVSE 之間的 CCS 通訊流量

如果沒有觀察或分析電動車 (EV) 與電動車供電設備 (EVSE) 之間的通訊通道,要找出充電失敗的根本原因極具挑戰性。

藉由 Keysight SL1556A CCS 充電協定追蹤器 (CCS Tracer)(一款非侵入式電力線通訊 (PLC) 嗅探器),您可以無縫觀察聯合充電系統 (CCS) 通訊通道,以獲得全方位的視圖並提升您的除錯能力。

  • 詳細分析 CCS 充電通訊追蹤
  • 直接解碼 CCS 充電協定
  • 更輕鬆、更快速地開始除錯
  • 使用彈性操作模式:透過直接控制導頻 (CP) 連線進行傳導耦合,或透過選配的感應式纜線夾進行感應耦合