NU4 級行動通訊直流電源,15 V,3 A,雙通道

Keysight 66309B 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池。

產品影像
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

66309B 雙通道
66309B 雙通道

型號:

66309B

數量

選購項目

1

行動通訊直流電源,雙輸出 15V/3A、12V/1.5A。GPIB。

焦點訊息

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

在 25°C ± 5°C 時的程控準確度

  • 電壓:0.05% + 10 mV
  • + 電流:0.05% + 1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流(+20 mA 至 + 額定電流):0.2% + 0.5 mA
  • 電流(-20 mA 至 – 額定電流):0.2% + 1.1 mA
  • 電流(-20 mA 至 + 20 mA 範圍):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 70 mV 壓降,<35 µs 暫態響應時間

是德科技行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的情況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。

Keysight 66309B 雙輸出行動通訊直流電源供應器提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路,方便客戶以相同的設備測試手機和充電器。 此功能有助於節省機架空間(在 1/2 機架機箱內提供 2 路輸出),無需使用兩個單獨的電源供應器。